Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pomiary przepływu kryzą i przetwornikiem różnicy ciśnień

Wybierz uniwersalne rozwiązanie pomiaru przepływu, które jest znane od lat i sprawdziło się już w milionach aplikacji.

Układ pomiarowy Deltatop najczęściej stanowi połączenie znormalizowanej kryzy, zblocza zaworowego i inteligentnego, a zarazem ekonomicznego przetwornika różnicy ciśnień Deltabar M.

"Tradycyjna" nie oznacza "przestarzała"

Wysoka temperatura (do 550 °C) i ciśnienie (do 260 bar) pary świeżej uniemożliwiają użycie przepływomierzy wirowych lub Coriolisa. Ponadto zdarza się, że budżet na modernizację pomiarów przepływu gazów jest niewielki i nie przewiduje zastosowania najnowocześniejszych urządzeń i technik pomiarowych. W takich sytuacjach możesz wykorzystać kryzę (zwężkę) i przetwornik różnicy ciśnień. To rozwiązanie wyróżnia się:

  • dużą wytrzymałością i niezawodnością

  • atrakcyjną ceną

  • uniwersalnością do pary, kondensatu i gazów

  • zgodnością z normą PN-EN ISO 5167.

Deltatop - kryza z przetwornikiem różnicy ciśnień

Przepływomierze Deltatop są produkowane wg obowiązujących norm. Każda kryza w raporcie producenta posiada szczegółową charakterystykę metrologiczną. Deltatop w wersji kompaktowej jest fabrycznie zmontowany (kryza, zblocze zaworowe, przetwornik różnicy ciśnień, opcjonalnie naczynia kondensacyjne), wstępnie uruchomiony i skalibrowany. Deltatop wyróżnia się kompletną dokumentacją dozorową, w tym atestem materiałowym i raportem z próby ciśnieniowej. Deltatop jest gotowym do użycia przepływomierzem kryzowym w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Po prostu: zamontuj na rurociągu, podłącz zasilanie i gotowe!

Deltabar PMD55 - poręczny przetwornik różnicy ciśnień w super cenie

Bez użycia dedykowanego programatora, korzystając z menu użytkownika na wskaźniku LCD, wybierz odpowiedni tryb pomiaru przepływu:

  • objętościowy

  • objętościowy w warunkach normalnych (warunki europejskie)

  • objętościowy w warunkach standardowych(warunki amerykańskie)

  • masowy

  • wyrażony w procentach zakresu.

Zdecyduj, w jakiej jednostce pomiaru będzie podawany wynik pomiaru przepływu. Funkcja
odcięcia niskiego przepływu pomaga uniknąć nieoczekiwanych zmian stanu licznika przepływu, który jest wbudowany w PMD55.

Na wkładce elektroniki przetwornika znajdują się mikroprzełączniki do szybkiego ustawienia wg własnych wymagań:

  • tłumienia sygnału wyjściowego

  • wymuszenie charakterystyki pierwiastkowej

  • alarmowania prądem 3.6 mA

  • zamiany stron wysokiego i niskiego ciśnienia.

  • Układ pomiarowy Deltatop ©Endress+Hauser
  • Deltabar PMD55 ©Endress+Hauser

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail
Narzędzia online