Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Field Xpert SFX100

Bezprzewodowy, ręczny konfigurator inteligentnych urządzeń pomiarowych i wykonawczych

Niejednokrotnie służby utrzymania ruchu zmagają się z niedogodnościami związanymi z szybkim i sprawnym połączeniem się z urządzeniem pomiarowym bezpośrednio na instalacji technologicznej, a następnie z jego konfiguracją i/lub odczytem danych pomiarowych. Z pomocą przychodzi bezprzewodowy konfigurator Endress+Hauser Field Xpert SFX100, który realizuje komunikację z urządzeniem pomiarowym za pomocą połączenia Bluetooth lub WLAN (Wi-Fi).

Field Xpert SFX100

Field Xpert jest wydajnym, ergonomicznym i uniwersalnym komunikatorem ręcznym w technologii komputera przemysłowego PDA, przeznaczonym do konfiguracji, diagnostyki i obsługi AKP na instalacji obiektowej, spełniającym wymagania aplikacji przemysłowych:

  • Łatwy w obsłudze

  • Poręczny

  • Realizujący komunikację bezprzewodową poprzez Bluetooth™ lub WLAN

  • Wyposażony w pakiet oprogramowania Device Xpert, który przeznaczono do konfiguracji, diagnostyki i obsługi urządzeń obiektowych Endress+Hauser oraz innych dostawców AKP

  • Udostępniający zaawansowane funkcje przyrządów, jak np. krzywa obwiedni echa w radarowych i ultradźwiękowych przetwornikach poziomu

Device Xpert

Oprogramowanie konfiguracyjne Device Xpert w połączeniu z urządzeniem Field Xpert tworzy kompletny komunikator HART® do zastosowań przemysłowych. Device Xpert zaprojektowano do wspomagania procesu sprawnej konfiguracji i diagnostyki AKP na instalacji technologicznej. Dzięki temu Field Xpert jest idealnym narzędziem wspomagającym codzienną pracę służb utrzymania ruchu. Umożliwia szczegółową konfigurację każdego urządzenia obiektowego, które jest wspierane przez producenta plikiem Device Description (DD). Field Xpert umożliwia ponadto automatyczną aktualizację sterowników DD poprzez Internet lub WLAN.

Komunikacja

Device Xpert umożliwia równoległe nawiązanie kilku połączeń z urządzeniami obiektowymi HART®. Użytkownik może zdefiniować pulę adresów urządzeń w jednym kroku, a następnym podać kolejne adresy urządzeń z sieci obiektowej. Znalezione w ten sposób urządzenia są łatwe do zidentyfikowania, ponieważ automatycznie wyświetlane są w grupach.

Konfiguracja urządzenia

Wszystkie podstawowe parametry konfigurowanego urządzenia pomiarowego lub wykonawczego są łatwe do zlokalizowania i konfiguracji na wyświetlaczu Field Xpert. Funkcje i parametry specjalne przyrządu można odszukać z pomocą dedykowanej wyszukiwarki funkcji.

Funkcje diagnostyczne

Device Xpert umożliwia diagnostykę urządzenia obiektowego wspomaganą przez plik opisu Device Description (DD). Status przyrządu może być sprawdzony w szybki i prosty sposób lokalnie bez konieczności powrotu do sterowni lub dyspozytorni.

Zawansowane funkcje przyrządu

Device Xpert pozwala na wykorzystanie zaawansowanych funkcji urządzenia obiektowego, zaszytych w pliku opisu DD, co zwykle nie jest możliwe w innych ręcznych, przemysłowych terminalach PDA. Przykładami takich funkcji są m.in. krzywa obwiedni echa lub sygnatura zaworu dla ustawień pozycjonowania i specjalizowanych procedur kalibracyjnych.

Proszę o kontakt w sprawie ręcznego komunikatora FieldXpert SFX100

  • sfx100 © Endress+Hauser
  • field xpert, sfx100 ©Endress+Hauser
  • field xpert, sfx100 ©Endress+Hauser