Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Różne urządzenia w instalacji? Proste uruchomienie dzięki interfejsowi HMI

Ustandaryzowany interfejs użytkownika Human-Machine Interface (HMI) ułatwia przeprowadzenie tego zadania

Endress+Hauser opracował filozofię obsługi opartej na zadaniach. Niezależnie od technologii pomiarowej wygląd i obsługa urządzeń są takie same. Wszystkie nasze urządzenia są zgodne z założeniami tej filozofii, która dotyczy narzędzi i obsługi urządzeń — niezależnie od tego, czy jest ona przeprowadzana lokalnie czy za pomocą narzędzi obsługowych.

Prostota + bezpieczeństwo + niezawodność

Wybór języka, ustawienia wyświetlania i zadania związane z obsługą dostępne są w menu „Display/Operation” (Wyświetlacz/obsługa), do którego dostęp mają użytkownicy korzystający z danych. Urządzenia oferują przegląd parametrów, np. menu „Diagnostics” (Diagnostyka) dla personelu konserwacyjnego. Dzięki temu masz pewność, że dokładnie wykonasz zadanie, nie zmieniając żadnych innych ustawień. Ograniczenie dostępu do menu w zależności od uprawnień użytkownika i zintegrowany system pomocy zwiększają bezpieczeństwo obsługi.

Przejrzyste dane diagnostyczne i informacje na temat konserwacji

Wbudowane oprogramowanie obejmuje funkcję diagnostyki urządzenia i procesu oraz posiada ikony i komunikaty tekstowe. Zgodnie z normą Namur NE 107 sygnalizują: wykrywanie pustego czujnika, niejednorodnej cieczy, wytarcia powierzchni, korozji lub nagromadzenia osadów itp. Urządzenie wskazuje możliwe działania, a jasne i przejrzyste komunikaty pozwalają szybko i bezpiecznie przeprowadzić prace serwisowe.

Optymalna dostępność danych

Przeprowadź diagnostykę w oparciu o rzeczywiste dane, które są przechowywane w dzienniku zdarzeń w pamięci HistoROM. Umożliwia ona automatyczne przenoszenie danych po wymianie modułu. Natomiast funkcja analizy trendów skraca czas wymagany na przeprowadzenie optymalizacji procesów.

Więcej informacji na temat interfejsu HMI opartego na zadaniach

  • Niezawodny przewodnik do podstawowej, szybkiej konfiguracji ©Endress+Hauser

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail
Narzędzia online