Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Niezawodny. Bezpieczny. Ekonomiczny.

System elektrycznej różnicy ciśnień do pomiaru poziomu.

Deltabar FMD71 i FMD72 eliminuje rurki impulsowe i kapilary, które mają szereg uciążliwych problemów związanych z zamarzaniem, zapychaniem, nieszczelnością, parowaniem/kondensacją w rurce oraz wpływem zmian temperatury otoczenia. System elektrycznej różnicy ciśnień jest niezawodną, bezpieczną i ekonomiczną odpowiedzią na powyższe problemy układów mechanicznych.

Korzyści

  • Niezawodny.

    Nowy system elektrycznego pomiaru różnicy ciśnień eliminuje problemy tradycyjnych układów mechanicznych w rezultacie zapewniając większą dostępność procesu oraz niezawodność.

  • Bezpieczny.

    System elektrycznego pomiaru różnicy ciśnień usuwa zagrożenia bezpieczeństwa występujące w tradycyjnych układach z rurkami impulsowymi w rezultacie zwiększając bezpieczeństwo instalacji i personelu.

  • Ekonomiczny.

    Architektura systemu Deltabar FMD72 umożliwia bezobsługową pracę, skrócenie czasu montażu, zmniejszenie liczby części zamiennych. Skutkuje to najniższym całkowitym kosztem eksploatacji.

Technika czujników:

Aby zapewnić niezawodną pracę czujników, również w wymagających zastosowaniach, tylko Endress+Hauser oferuje system elektrycznej różnicy ciśnień - Deltabar FMD72 z czujnikami krzemowymi o metalowych membranach oraz Deltabar FMD71 z czujnikami ceramicznymi Ceraphire.
Bezolejowy czujnik ceramiczny Ceraphire jest całkowicie odporny na działanie próżni, korozji i ścieranie. Technologia krzemowa oferuje czujnik pomiarowy bez uszczelnień, zapewniający najlepszą reakcję na szok temperaturowy.

Kliknij aby pobrać broszurę FMD72

Zastosowanie

Do pomiaru poziomu, objętości lub masy cieczy w zbiornikach ciśnieniowych i kolumnach destylacyjnych/wyparkach:

  • Przyłącza procesowe:

    Gwintowe, kołnierzowe, higieniczne z montażem czołowym

  • Temperatura:

    -40 to +125 °C opcjonalnie 350 °C (z zastosowaniem separatorów)

  • Zakres pomiarowy:

    400 mbar do +40 bar

  • Dokładność:

    Pojedynczy czujnik do ±0.05 %,

    cały system do ±0.07 %

  • Dopuszczenia i atesty:

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex