Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Twoje bezpieczeństwo to nasza misja

Nasze doświadczenie zapewnia maksymalnie bezpieczną pracę systemu

Nasze doświadczenie gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo i dostępność Twojego systemu. Możemy się pochwalić wieloletnim doświadczeniem i bogatą wiedzą. Certyfikowani inżynierowie ds. bezpieczeństwa oraz systemy zarządzania bezpieczeństwem, a także wieloletnia współpraca z międzynarodowymi jednostkami badawczymi, certyfikacyjnymi i standaryzacyjnymi stanowią o naszej rynkową przewadze. Zainstalowaliśmy już ponad 10 milionów urządzeń w aplikacjach bezpieczeństwa.

Ponad 250 certyfikowanych linii produktów

Najbardziej kompleksowa gama urządzeń dla obszarów niebezpiecznych. Wiele z naszych urządzeń zostało zaprojektowanych z użyciem najnowocześniejszej technologii zgodnie z poziomem SIL 2 wg normy IEC 61508 oraz z myślą o zastosowaniach wykorzystujących redundancję homogeniczną do poziomu SIL 3 w systemach automatyki zabezpieczeniowej. Jednocześnie jednolite koncepcje operacyjne i bezpieczeństwa gwarantują prostotę zarządzania operacjami, a więc i zwiększone bezpieczeństwo.

Najlepsi w bezpiecznych konstrukcjach

Stała zgodność z wytycznymi i normami oraz wdrażanie wymagań użytkowników (np. NAMUR) gwarantują maksymalne bezpieczeństwo i niezawodną pracę. Innowacje, takie jak np. pierwszy przepływomierz masowy Coriolisa w technologii dwuprzewodowej są istotnymi etapami na drodze do bezpieczniejszej pracy systemów.

Wyznaczanie trendów, koncepcje badania bezpieczeństwa

Obejmuje to np. urządzenie Fieldcheck do systematycznego badania przepływomierzy systemów automatyki zabezpieczeniowej bez konieczności ich demontażu oraz sygnalizator Liquiphant Fail Safe, funkcjonujący jako system monitorowania.

Usługi i rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo

  • Kompleksowe narzędzia pomocnicze

  • Bogata oferta seminariów i wydarzeń informacyjnych

  • Projektowanie obwodów bezpieczeństwa (Ex i SIL)

  • Dokumentowane próby funkcjonalne i zabezpieczenia

  • Kompletne rozwiązania dla ochrony przed przelaniem.

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail
Narzędzia online