Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Liquiline CM14 - atrakcyjny cenowo przetwornik z technologią Memosens

Bezpieczeństwo i najwyższa dokładność pomiaru - to właściwości każdego układu analitycznego z przetwornikiem Liquiline CM14

Zastosowanie
Liquiline CM14 to 4-przewodowy przetwornik pomiarowy o kompaktowej konstrukcji, przeznaczony do zabudowy tablicowej lub w szafie sterowniczej. Dedykowane obszary zastosowań to: oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, monitorowanie jakości wody pitnej, kontrola pracy wymienników jonowych oraz wiele innych.

Cechy i zalety
- Indukcyjna transmisja sygnału z wykorzystaniem technologii Memosens
- Współpraca z kalibrowanymi fabrycznie czujnikami pomiarowymi
- Prosta obsługa i kalibracja
- Dwa wyjścia prądowe 0/4...20 mA (np. sygnał pomiarowy + temperatura)
- 2 wyjścia przekaźnikowe
- Wymiary: 96 × 48 × 175 mm

Współpraca z czujnikami w technologii Memosens

Przetwornik Liquiline CM14 w zależności od wersji, współpracuje z elektrodami pH/redoks lub czujnikami przewodności elektrolitycznej i tlenu rozpuszczonego. Aby uatrakcyjnić ofertę, w katalogu E-direct pojawiły się gotowe zestawy pomiarowe. W zależności od wersji, zawierają one elektrodę pH lub inny czujnik, przewód pomiarowy oraz przetwornik. Dzięki technologii Memosens, wykonana fabrycznie kalibracja czujnika, umożliwia natychmiastowe uruchomienie pomiaru na miejscu. Taka możliwość wyróżnia Endress+Hauser spośród innych dostawców aparatury kontrolno-pomiarowej.

Zestawy pomiarowe dostępne w E-direct:

  • Elektroda pH Orbisint CPS11D (zakres 0...14 pH)

  • Elektroda pH Orbipac CPF81D (zakres 0...14 pH)

  • Czujnik konduktometryczny przewodności Condumax CLS15D (zakres 0.04...20 uS/cm lub 0.1...200 uS/cm

  • Czujnik indukcyjny Indumax CLS50D (zakres 0.002 - 2000 mS/cm)

  • cm14, cyfrowy przetwornik ©Endress+Hauser