Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Dokładność pomiaru przepływu w całym cyklu eksploatacji czujnika

Niezmiennie wysoka jakość kalibracji fabrycznej i w miejscu instalacji urządzenia

Cykl kalibracji urządzeń Endress+Hauser rozpoczyna się w naszych zakładach produkcyjnych. Urządzenia wykonują pomiary z najwyższą dokładnością już od pierwszego dnia po uruchomieniu na Twojej instalacji technologicznej. Korzystanie z usług wzorcowania pozwala zachować stały poziom dokładności w całym cyklu eksploatacji urządzenia. Nasze przenośne stanowiska kalibracyjne są zgodne z tymi samymi normami dotyczącymi wzorcowania, co stanowiska w ośrodkach produkcyjnych. Nasi inżynierowie serwisu udzielają wskazówek w zakresie regulacji urządzeń i uzyskiwania dokładnych pomiarów.

Korzyści

  • Kalibracja urządzeń przeprowadzana bez naruszania harmonogramu produkcji

  • Jeden rzetelny doradca w zakresie pomiarów przepływu

  • Wiarygodne wyniki kalibracji w dowolnym miejscu na świecie

Skorzystaj z naszej wiedzy w zakresie metrologii i wzorcowania

Po zakończeniu produkcji, urządzenia poddaje się kalibracji, aby uzyskać wiarygodne pomiary. Urządzenia do pomiaru przepływu gazów i cieczy są wzorcowane na specjalnych stanowiskach w zależności od wykorzystywanej metody pomiaru. Kalibracje te są przeprowadzane zgodnie z normami krajowymi i wyróżniają się najwyższą dokładnością na świecie. Wszystkie nasze laboratoria kalibracyjne posiadają certyfikat zgodności z normą ISO 17025. Wysoką jakość, jaką charakteryzują się kalibracje w ośrodkach produkcyjnych, zachowujemy także w czasie wzorcowania w miejscu instalacji.

Osiągnij laboratoryjną dokładność w swoim zakładzie

Zastosowanie naszych unikatowych, przenośnych stanowisk kalibracyjnych umożliwia znaczne skrócenie czasu potrzebnego na kalibrację urządzeń. Dogłębna wiedza w zakresie metrologii i pomiarów przepływu pozwala naszym inżynierom wzorcować nie tylko urządzenia Endress+Hauser, ale także przyrządy innych producentów. Po zakończeniu prac otrzymujesz świadectwo wzorcowania oraz uwagi eksperta. W przypadku konieczności przeprowadzenia kalibracji lub napraw możesz liczyć na nasze wsparcie.

  • Wszystkie nasze laboratoria kalibracyjne posiadają certyfikat zgodności  z normą ISO 17025. ©Endress+Hauser

    Wszystkie nasze laboratoria kalibracyjne posiadają certyfikat zgodności z normą ISO 17025.

  • Przenośne stanowiska do kalibracji przepływomierzy E+H są zgodne z normami wzorcowania w ośrodkach produkcyjnych. ©Endress+Hauser

    Przenośne stanowiska do kalibracji przepływomierzy Endress+Hauser są zgodne z tymi samymi normami wzorcowania co stanowiska w ośrodkach produkcyjnych.

  • Usługi wzorcowania w miejscu instalacji dopasowane do harmonogramu produkcyjnego ©Endress+Hauser

    Usługi wzorcowania w miejscu instalacji dopasowane do harmonogramu produkcyjnego