Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Nowe stacje do poboru próbek z przetwornikiem Liquiline M CM442

Firma Endress+Hauser wprowadziła na rynek nowe stacje do poboru próbek oparte na przetworniku wielokanałowym Liquiline M CM442. Urządzenia te oprócz standardowego pobierania próbek mogą również spełniać dodatkowe funkcje, jak np. monitoring jakości wody lub ścieków dzięki technologii Memosens i możliwości podłączenia wewnątrz dodatkowych czujników dla wybranych parametrów analitycznych. Otwiera to zupełnie nowe możliwości i znacznie ułatwia skonfigurowanie własnej stacji pomiarowej wykorzystując pełną modułowość urządzenia.

Stacjonarna stacja do poboru próbek Liquistation CSF48

Zastosowanie

Stacjonarna stacja do poboru próbek Liquistation CSF48 oparta na wielokanałowym przetworniku Liquiline M CM442 to idealne rozwiązanie dla gospodarki wodno-ściekowej oraz tam, gdzie wymagana jest dokładna kontrola jakości ścieków.

Cechy i zalety

  • 4 rodzaje wykonania obudowy, w tym z materiału Luran®, niezwykle odpornego na wszelkie czynniki mechaniczne i chemiczne

  • Chłodzenie próbki i utrzymywanie jej w określonej przez użytkownika, stałej temperaturze

  • 2-drzwiowy system dostępu do wnętrza stacji zapewniający prawidłową kontrolę nad temperaturą próbki

  • Specjalne wykonanie armatury do poboru próbek z rurociągów ciśnieniowych (ASP-Inline)

  • System bateryjny umożliwiający zasilanie stacji w szczególnych warunkach

  • Sterowanie pracą stacji zdarzeniowo oraz możliwość pobierania próbki proporcjonalnie do czasu lub przepływu

  • Wielokanałowy przetwornik Liquiline M CM442 sterujący pracą urządzenia

  • Obsługa czujników w technologii Memosens, z możliwością podłączenia dwóch dowolnych pomiarów

  • Wyświetlacz z tylnym podświetlaniem - gwarancja przejrzystości podczas pomiarów

  • Funkcja rejestracji danych w przetworniku

  • Budowa modułowa przetwornika umożliwiająca rozszerzanie funkcjonalności stacji w przyszłości

  • 2 wejścia cyfrowe (np. do podłączenia sygnału z przepływomierza)

  • Menu obsługi w języku polskim

Przenośna stacja do poboru próbek Liquiport CSP44

Zastosowanie

Przenośna stacja do poboru próbek Liquiport CSP44 oparta na wielokanałowym przetworniku Liquiline M CM442 znajduje zastosowanie głównie w szeroko pojętej branży monitoringu ścieków (zarówno komunalnych jak i przemysłowych) z uwagi na pełną mobilność punktu pomiarowego.

Cechy i zalety

  • Sterowanie pracą stacji zdarzeniowo oraz możliwość pobierania próbki proporcjonalnie do czasu lub przepływu

  • Opatentowany system detekcji próbki wewnątrz stacji

  • Obudowa z tworzywa sztucznego odporna na czynniki zewnętrzne

  • Możliwość swobodnej konfiguracji układu butelek lub pojemników

  • Opcjonalny uchwyt do montażu podwieszanego w studzience kanalizacyjnej

  • Wielokanałowy przetwornik Liquiline M CM442 sterujący pracą urządzenia

  • Obsługa wszystkich czujników w technologii Memosens, z możliwością podłączenia dwóch dowolnych pomiarów

  • Duży wyświetlacz z tylnym podświetlaniem - gwarancja pełnej przejrzystości podczas pomiarów

  • Zintegrowana funkcja rejestracji danych w przetworniku

  • Zapisywanie zgromadzonych danych oraz tworzenie kopii zapasowych ustawień na karcie SD

  • Menu obsługi w języku polskim

  • Prosta i wygodna nawigacja po menu przetwornika dzięki intuicyjnej obsłudze

  • stacja do poboru próbek,Liquistation CSF48 ©Endress+Hauser
  • stacja do poboru próbek,Liquistation CSP44 ©Endress+Hauser