Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

E+H=ΔP / Deltabar S - inteligentne przetworniki różnicy ciśnień

E+H=ΔP hydrostatyczne pomiary poziomu

Przetworniki różnicy ciśnień Endress+Hauser Deltabar S znajdują zastosowanie w pomiarach poziomu cieczy, past i szlamów w zbiornikach technologicznych i magazynowych, ciśnieniowych i bezciśnieniowych. Metoda pomiaru jest odporna na zapienienie i turbulencje powierzchni cieczy oraz wysokie temperatury i ciśnienia w zbiorniku. Przetworniki Deltabar S pracują w pętlach zabezpieczeniowych SIL3 z głosowaniem 1oo2 lub 2oo3.
Pamiętaj, że Endress+Hauser:
- wytwarza rocznie ponad 300 tysięcy czujników różnicy ciśnień
- dostarcza przetworniki różnicy ciśnień również bez metalowych elementów zwilżanych
- posiada 50-letnie doświadczenie aplikacyjne

Korzyści

  • Wysoki poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego w standardzie - poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL3 wg EN-PN 61508

  • Unikatowa łatwość uruchomienia i obsługi - tekstowe menu przetwornika, Quick Setup bez używania programatorów

  • Czujniki z membranami ceramicznymi lub metalowymi - najlepsze możliwe dopasowanie urządzenia do aplikacji pomiarowej

  • Jeden typ urządzenia do wielu zadań obiektowych - pomiary poziomu, przepływu, spadków ciśnienia i gęstości

E+H=ΔP pomiary przepływu z użyciem elementów spiętrzających

Układ pomiarowy Endress+Hauser Deltatop z elementem spiętrzającym w postaci kryzy ISO 5167 lub rurki Pitota umożliwia realizację pomiaru przepływu cieczy nieprzewodzących na dużych średnicach rurociągu, cieczy kriogenicznych, pary nasyconej lub przegrzanej, gazów zanieczyszczonych, opomiarowanie nietypowych kanałów przepływowych (dużych, szklanych, tworzywowych, o przekroju prostokątnym) itd. AKP Endress+Hauser umożliwia dokładne bilansowanie ciepła i przepływu wg norm IAPWS-IF97 dla wody i pary, obliczenia gazów zgodnie z równaniami stanu gazu rzeczywistego oraz gazu ziemnego wg S-GERG 88 lub AGA-8.

E+H=ΔP pomiary spadków ciśnienia

Przetworniki różnicy ciśnień Endress+Hauser Deltabar S są powszechnie używane do kontrolowania wydajności pomp, stopnia zapchania filtrów, monitorowania spadków ciśnienia w pomieszczeniach sterylnych itd. W nieulotnej pamięci HistoROM/M-DAT przetworniki przechowują swoje nastawy konfiguracyjne i gromadzą wartości mierzone z okresu zdefiniowanego przez użytkownika. Niezależnie od innych urządzeń pomiarowych na instalacji, Deltabar S przekazuje do sterowni informację o opuszczeniu przez wartość mierzoną oraz temperaturę procesową, bezpiecznych dla technologii zakresów pracy.

E+H=ΔP hydrostatyczne pomiary gęstości

Przetworniki różnicy ciśnień Endress+Hauser Deltabar S są wykorzystywane jako automatyczne mierniki gęstości w zbiornikach pomiarowych, wymagających zatwierdzenia typu Głównego Urzędu Miar oraz legalizacji. Deltabar S pracuje na legalizowanym zbiorniku obok radarowego przetwornika poziomu cieczy Endress+Hauser Micropilot S lub pływakowego ze sterowaniem nadążnym Proservo. Dodatkowym elementem układu pomiarowego jest przetwornik punktowej lub średniej temperatury cieczy i fazy lotnej Endress+Hauser Prothermo oraz przetwornik Cerabar S nadciśnienia w zbiorniku.

  • hydrostatyczne pomiary poziomu ©Endress+Hauser
  • einstein ©Endress+Hauser
  • deltabar fmd76, przetwornik różnicy ciśnień ©Endress+Hauser
  • deltabar fmd78, przetwornik różnicy ciśnień ©Endress+Hauser