Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Bezpieczeństwo w branży spożywczej

Detekcja obecności mleka w ściekach z produkcji spożywczej

Czujnik rozdziału faz OUSAF11 to idealne rozwiązanie m.in. dla branży mleczarskiej. Dzięki możliwości natychmiastowego wykrycia rodzaju medium płynącego w instalacji użytkownik może skutecznie sterować procesem oszczędzając znaczne ilości cennego produktu (np. mleka), które nie trafia do ścieków. Bezodczynnikowe urządzenie może również sygnalizować sytuację przedostania się produktów (pochodzenia mlecznego) do ścieków. W ten sposób można zapobiec stratom produktu.

Dedykowane aplikacje dla czujnika OUSAF11:

  • Detekcja medium (woda / mleko) przepływającego w rurociągu podczas procesu CIP

  • Rozpoznawanie zmiany faz w przemyśle wydobywczym

  • Kontrola ścieków opuszczających zakład produkcyjny pod kątem przedostania się do nich produktów z instalacji (branża mleczarska)

  • Sygnalizacja przejścia pomiędzy fazami drożdże / piwo w browarnictwie.

Cechy i zalety

  • Wykonanie czujnika ze stali kwasoodpornej oraz teflonu: brak szkła

  • Praca w procesach CIP oraz SIP, wykonanie higieniczne

  • Podłączenie do uniwersalnego przetwornika Memograph M CVM40

  • Możliwość wyboru różnych przyłączy technologicznych.