Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Inwestycja 6%. Stopa zwrotu 600%

Elektrody z zaporą jonową CPS11D-*BT** i Orbipore CPS91D-*BT**

Standardowa elektroda pH CPS11D, wykonana w technologii cyfrowej Memosens, to wydatek rzędu 270€. Inwestując dodatkowo 6% (16€) elektrodę CPS11D możemy wyposażyć w zaporę jonową, zwiększając jej czas życia nawet sześciokrotnie (600%). Analogicznemu wydłużeniu ulegają okresy między kalibracjami elektrody.

  • Nawet 6-krotnie dłuższa żywotność w porównaniu ze standardowymi, żelowymi elektrodami pH(klasyczne elektrody pH nieodporne są na zatrucie, krótko działają w trudnych procesach)

  • Elektrody do pomiarów pH lub potencjału redoks z zaporą jonową w systemie referencyjnym to idealne zastosowanie w najtrudniejszych warunkach procesowych (papiernictwo, produkcja cukru, ciężki przemysł chemiczny)

  • Technologia Memosens zapewnia bezstykowe połączenie z przetwornikiem oraz zaawansowaną diagnostykę czujnika. Umożliwia kalibrację w laboratorium.

Zastosowanie

Pomiary pH lub potencjału redoks w przemyśle papierniczym i celulozowym oraz w cukrownictwie i wielu innych zaawansowanych aplikacjach, m.in.:

  • Kontrola pH podczas przygotowywania masy papierniczej

  • Recyrkulacja masy na wlewie maszyny papierniczej

  • Kontrola pH w procesie bielenia cukru

  • Pomiary pH podczas saturacji I i II stopnia

  • Monitorowanie ścieków z elektrorafinacji

  • Procesy przerobu rud kopalnych oraz flotacji

  • Ciężka synteza chemiczna i obecność emulsji

  • Oczyszczanie uciążliwych ścieków przemysłowych.

Cechy i zalety

  • Wysoka trwałość czujnika w środowisku zawierającym jony siarczkowe, halogenki, jony amonowe i utleniacze

  • System referencyjny zawierający wymienniki jonowe zabezpieczające elektrodę przed szybkim zatruciem

  • Standardowe przyłącze Pg 13.5 mm umożliwiające montaż w typowych armaturach pH

  • Współpraca z automatycznymi systemami pomiaru pH i redoks Topcal S i Topclean S.

Dwa różne systemy referencyjne:

  • CPS11D-*BT**: elektroda pH lub redoks z łatwą w czyszczeniu diafragmą PTFE

  • CPS91D-*BT**: elektroda pH lub redoks z otwartym systemem referencyjnym, bez diafragmy

  • Technologia Memosens umożliwiająca cyfrową, bezstykową transmisję danych do przetwornika pomiarowego

  • Zdalna diagnostyka i kalibracja elektrod

  • Archiwizacja danych w bazie Memobase.

  • elektroda z zaporą jonową ©Endress+Hauser
  • elektroda pH, zyski ©Endress+Hauser
  • dane techniczne, elektrody z zaporą jonową ©Endress+Hauser