Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Czy wiesz że…

Heartbeat jest dla przepływomierza tym czym badanie EKG dla serca człowieka.

Każdego dnia Twoje serce wykonuje 100 000 uderzeń, przepompowując około 7 500 litrów krwi. Głównym jego zadaniem jest utrzymywanie właściwego strumienia przepływu w naczyniach krwionośnych. Całkowita długość, jaką musi pokonać krew w organizmie człowieka to aż 100 000 km. Serce jest najbardziej niezawodną pompą, jednak wszelkie zaburzenia powodują spadek jego wydajności. W konsekwencji aby zapewnić odpowiedni dopływ krwi, organizm zmusza serce do większego wysiłku. Dbając o swoje zdrowie, zapewniamy lepszą pracę naszego serca. W tym celu okresowo wykonujemy badanie EKG.

Podobne badanie dotyczy przepływomierzy Endress+Hauser

Wszystkie przepływomierze Proline 3 zostały wyposażone w unikatowe funkcje diagnostyczne. Technologia Heartbeat zapewnia ciągłą analizę stanu urządzenia w czasie jego pracy. Jeżeli elementy składowe przepływomierza działają poprawnie, nie przekraczając ustalonych, identyfikowalnych, wąskich tolerancji, to możesz mieć pewność, że cały przepływomierz pracuje niezawodnie i z wymaganą dokładnością.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku odpowiedzialnych punktów pomiarowych, wpływających na jakość produkcji i bezpieczeństwo w zakładzie. Bezkonkurencyjną korzyścią użytkownika przepływomierza Endress+Hauser z wbudowaną technologią Heartbeat jest możliwość szybkiej reakcji w przypadku pojawienia się usterki lub nieprawidłowości w pracy urządzenia.

  • Z animacji dowiesz się na czym polega proces weryfikacji Heartbeat.

  • Heartbeat jest dla przepływomierza tym czym EKG dla serca człowieka

    Heartbeat jest dla przepływomierza tym czym EKG dla serca człowieka