Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Applicator Sizing Thermowell

Bezpłatne narzędzie do wymiarowania osłon termometrycznych

Kalkulacja wytrzymałości osłon termometrycznych wg norm DIN i ASME

Korzyści

  • Maksymalne bezpieczeństwo pracy czujnika w wymagających aplikacjach

  • Optymalnie zaprojektowane punkty pomiarowe

  • Szybka weryfikacja wytrzymałości osłony termometrycznej zgodnie z normami DIN i ASME

Sprawdź czy osłona termometru wytrzyma warunki procesowe

Applicator Thermowell Sizing oblicza wytrzymałość termometru na naprężenia w warunkach procesowych. Otrzymujesz informację o możliwości zastosowania wybranej osłony termometrycznej w punkcie pomiaru temperatury.

Umożliwia też konwersję jednostek i obliczanie prędkości przepływu w rurociągu. Parametry geometryczne osłony termometrycznej oraz parametry będące wynikiem obliczeń wyjaśnione są za pomocą ilustracji i krótkich tekstów pomocy.

Tworzenie się wirów von Karmana za osłoną termometryczną wprawia osłonę w drgania. Może być przyczyną uszkodzenia zarówno osłony jak i czujnika

Zastosowanie

  • Branża paliwowa, chemiczna i petrochemiczna - wszystkie aplikacje o wysokich wymaganiach wytrzymałości i niezawodności

  • Aplikacje o dużych prędkościach przepływu i wysokich ciśnieniach

  • Aplikacje krytyczne dla bezpieczeństwa procesu, instalacji oraz obsługi.

Normy:

  • Obliczenia wg DIN43772

  • Obliczenia wg ASME PTC 19.3 TW2010.

Precyzyjny i rzetelny

Uruchom Applicator Sizing Thermowell

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail
Narzędzia online