Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

2 mln sprzedanych przepływomierzy elektromagnetycznych

Przepływomierze elektromagnetyczne są jednym z największych sukcesów Endress+Hauser

W ciągu prawie 40 lat Endress+Hauser stał się liderem na światowym rynku technologii elektromagnetycznej do pomiaru przepływu. Od 1977 r. Endress+Hauser wyprodukował ponad dwa miliony przepływomierzy elektromagnetycznych. To znacznie więcej niż jakikolwiek inny producent. „Ta magiczna liczba świadczy o zastosowaniu wysokiej jakości technologii pomiarowej, a przede wszystkim o zadowolonych klientach z najróżniejszych branż”, mówi Bernd-Josef Schäfer, dyrektor zarządzający Endress+Hauser Flowtec AG.

Endress+Hauser rozpoczynał produkcję przepływomierzy w byłych koszarach wojskowych, zatrudniając zaledwie trzech pracowników. Produkcja była dostosowywana do zapotrzebowania. „Obecnie posiadamy sześć zakładów produkcyjnych na całym świecie — w Szwajcarii, Francji, Stanach Zjednoczonych, Chinach, Indiach i Brazylii. Stosujemy również nowoczesne systemy do zarządzania logistyką”, mówi Bernd-Josef Schäfer. Dzięki tej infrastrukturze wytworzyliśmy dwa miliony przepływomierzy elektromagnetycznych spełniających wymogi obowiązujących norm jakości”.

Ciągłe wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań gwarantuje zadowolenie klientów

Na sukces firmy miało wpływ wiele czynników. Dzięki swojej innowacyjności Endress+Hauser mógł oferować klientom inteligentne i nowatorskie rozwiązania, takie jak urządzenia do pomiaru wymagających płynów (Autozero, 1981 r.), mikroprocesorowe układy sterowania (Variomag, 1984 r.), technika dwuprzewodowa (Eximag, 1987 r.) lub matryca operacyjna (Tecmag, 1990). Endress+Hauser zawsze był o jeden krok przed konkurencją.

W 1993 r. połączono wszystkie warianty tych urządzeń — w ten sposób powstała seria produktów Proline. Od tego czasu seria urządzeń Proline była stale rozwijana w celu uzyskania zapewnienia, że spełnia wymogi wielu różnych branż. Oprócz tej serii Endress+Hauser wytwarza również przepływomierze do zastosowań specjalnych, np. do napełniania butelek w odstępach jednosekundowych.

Seria Proline — przyszłościowe rozwiązania

Następcą drugiej generacji produktów Proline wprowadzonej na rynek w 2000 r. jest trzecia i najnowsza generacja (2012 r.) zapewniająca wiele unikatowych funkcji i właściwości urządzeń. Operatorzy systemu mogą nie tylko pozyskiwać dane pomiarowe i diagnostyczne za pośrednictwem wyświetlacza, serwera sieci WLAN lub technologii Fieldbus, ale także mogą kompleksowo monitorować cały proces i, w razie potrzeby, sprawdzać działanie przepływomierza podczas pracy.

Gotowi na trzeci milion

Bernd-Josef Schäfer widzi przyszłość Endress+Hauser w optymistycznych barwach: „Takie innowacje umożliwiają nam dostosowanie naszej oferty produktowej do potrzeb każdej branży. Mamy pewność, że uda nam się osiągnąć liczbę trzech milionów wyprodukowanych przepływomierzy elektromagnetycznych”.

  • Seria 76, pierwszy przepływomierz elektromagnetyczny Endress+Hauser ©Endress+Hauser

    Seria 76: pierwszy przepływomierz elektromagnetyczny Endress+Hauser

  • Autozero 2000 (1981 r.), Endress+Hauser ©Endress+Hauser

    Autozero 2000: wprowadzony w 1981 r. do pomiaru wymagających płynów

  • Variomag (1984 r.) ©Endress+Hauser

    Variomag (1984 r.): pierwszy przepływomierz elektromagnetyczny z mikroprocesorowym układem sterowania

  • 1. generacja produktów Proline Promag ©Endress+Hauser

    1993 r.: wprowadzenie serii produktów Proline Promag

  • Proline Promag H 100 ©Endress+Hauser

    Proline Promag H 100: przepływomierz elektromagnetyczny do pomiaru najmniejszych wartości przepływu z bardzo małym przetwornikiem dla branży spożywczej i biomedycznej

  • Proline Promag W 400 ©Endress+Hauser

    Proline Promag W 400: przepływomierz elektromagnetyczny zaprojektowany dla przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką wodno-ściekową

  • Proline Promag P 200 ©Endress+Hauser

    Proline Promag P 200: przepływomierz elektromagnetyczny dla mediów o najwyższej temperaturze z technologią zasilania z pętli, przeznaczony do zastosowań w przemyśle chemicznym i przetwórczym