Dziękujemy za Milion!
Endress+Hauser przekroczył million sprzedanych przepływomierzy

Już od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku Endress+Hauser jest aktywny w pomiarach przepływu. Jednak prawdziwy przełom nastąpił w połowie lat siedemdziesiątych, kiedy Endress+Hauser skupił swoją strategię wokół branż związanych ze środowiskiem, wkraczając na rynek produkcji wody
i oczyszczania ścieków.

 

Globalny lider

Endress+Hauser Flowtec AG przez ponad 30 lat istnienia stał się jednym z najważniejszych na świecie
dostawców przepływomierzy, posiadającym szeroką ofertę produktów, obejmujących przyrządy do pomiaru przepływu.
Liczby mówią same za siebie: w 2007 roku Flowtec wyprodukował w sumie ponad 105.000 przepływomierzy elektromagnetycznych. Więcej niż kiedykolwiek wcześniej! 13 maja 2008 liczba sprzedanych urządzeń tego typu przekroczyła próg 1 miliona sztuk.
 
  Fakty historyczne  
1977 W marcu Endress+Hauser kupuje firmę "Flowtec” w Bernie (Szwajcaria). W tym samym miesiącu firma przenosi się do Reinach w szwajcarskim kantonie Basel-Landschaft i zmienia nazwę na 'Flowtec AG'. Młode przedsiębiorstwo rozpoczyna działalność z trzema pracownikami w nowym miejscu,
w dawnych koszarach wojskowych. Produkcja rozpoczyna się od pierwszych przepływomierzy elektromagnetycznych z serii 76 i 77.
 
1977-1978 Wkrótce po przeniesieniu się do Reinach, rozpoczynają się prace nad budową pierwszego centrum kalibracji przepływomierzy elektromagnetycznych o średnicach od DN200 do DN1300. Centrum to działa do końca 2000 roku i jest źródłem cennych doświadczeń, jakie Endress+Hauser zdobywa
na przestrzeni szeregu lat jego eksploatacji, stając się wysokiej klasy ekspertem w dziedzinie kalibracji przepływomierzy.
 
1980 Flowtec AG produkuje pierwszy na świecie ekonomiczny, kompaktowy przepływomierz elektromagnetyczny - Magpac. Celem jest pozyskanie nowych rynków zbytu, na których Magpac konkuruje z rozwiązaniami mechanicznymi.  
1981-1982 Endress+Hauser ustanawia nowy standard, wprowadzając do sprzedaży przepływomierz Autozero 2000. Przyrząd ten jest w stanie mierzyć najtrudniejsze, nawet niehomogeniczne media takie, jak pulpy owocowe, jogurt, pulpy papiernicze lub szlamy zawierające kamienie. Pomiar jest realizowany
z najwyższą, możliwą w tych czasach dokładnością +/- 0,2%
 
1982 W ofercie pojawia się alternatywa do przepływomierza Magpac. Jest nią atrakcyjny cenowo przepływomierz Pulsmag, przeznaczony do standardowych aplikacji przemysłowych  
1984 W obszarze przemysłowych technologii pomiarowych pojawia się kolejny kamień milowy. Flowtec AG wprowadza do sprzedaży przepływomierz Variomag. Jest to pierwszy na świecie przepływomierz sterowany mikroprocesorowo. Cyfrowy wskaźnik oraz wyświetlacz kodów ewentualnych błędów zostają uznane za unikatowe, innowacyjne funkcje urządzenia pomiarowego.  
1985 Pomiar przepływu cieczy w rurociągach jest często powiązany z rozliczeniami finansowymi.
Aby spełnić wymagania tego typu aplikacji, Flowtec AG wprowadza do sprzedaży przepływomierz Mastermag, pierwszy w swojej ofercie przepływomierz przeznaczony
do pracy w instalacjach rozliczeniowych nalewu.
 
1987 

Jesteśmy świadkami ciągłego rozwoju rynku przepływomierzy we wszystkich branżach przemysłu.
Z tego powodu Flowtec AG wprowadzenia do sprzedaży kilku nowych produktów.
Pojawiają się przepływomierze Speedmag, Eximag, Autozero 3000 oraz Pulsmag V.

Speedmag: Pierwszy przepływomierz elektromagnetyczny produkowany przez Flowtec AG zaprojektowany specjalnie do aplikacji z koniecznością precyzyjnego dozowania

Eximag: Pierwszy na świecie dwuprzewodowy przepływomierz elektromagnetyczny przeznaczony do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.
 
1990

Wprowadzenie do sprzedaży przekonstruowanego czujnika Picomag - Picomag II w obudowie wykonanej ze stali k.o. przeznaczony do pomiaru bardzo małych wartości przepływu
w rurociągach o średnicy od 2 mm.

Nowa elektronika przetwornika Tecmag pojawiła się w ofercie również w roku 1990, a celem jej wprowadzenia jest spełnienie nawet najtrudniejszych wymagań pomiarowych Klientów.
'Rolls-Royce' wśród przetworników produkowanych przez Flowtec jest pierwszym, wyposażonym
w  "matrycę funkcji” oraz wieloliniowy, pełnotekstowy wyświetlacz LCD.

 
1993-1994 Zapotrzebowanie na nowatorskie urządzenia pomiarowe nigdy wcześniej nie było tak duże. Wprowadzając do oferty przepływomierze Promag 30 i 33, Flowtec AG prezentuje nową generację przepływomierzy elektromagnetycznych, aby sprostać coraz wyższym wymaganiom stawianym urządzeniom pomiarowym i kontrolnym. Przetwornik, czujnik, przyłącza procesowe oraz inne części urządzenia, mogą być teraz łączone ze sobą w modułowy system pomiarowy. W efekcie Klient inwestuje tylko w te cechy urządzenia pomiarowego, których faktycznie potrzebuje.  
1995 

Występuje duża aktywność na rynku urządzeń dozujących. Dlatego też, Flowtec wprowadza do oferty Dosimag, następcę przepływomierzy Speedmag. Jest to przepływomierz elektromagnetyczny
o niezwykle kompaktowej konstrukcji, umożliwiającej instalację w bardzo ograniczonych przestrzeniach montażowych takich, jak obrotowe systemy nalewcze.

W ofercie pojawia się też Magphant - prosty, zanurzeniowy przyrząd służący do monitorowania przepływu cieczy w rurociągach wykonanych z metalu i tworzywa sztucznego.
 
1996-2001 Ilość produkowanych przepływomierzy osiąga wartość 50.000 sztuk rocznie. Pojawia się pilna potrzeba rozbudowy zasobów produkcyjnych. Dlatego powierzchnia produkcyjna zakładu w Cernay zostaje rozszerzona o 4.500 m2. W tym samym czasie rozpoczyna się projektowanie nowego centrum kalibracyjnego. Rezultatem czterech lat budowy jest jedno z najnowocześniejszych
i najdokładniejszych stanowisk kalibracyjnych na świecie.
Jego akredytowana, całkowita niepewność pomiarowa wynosi +/- 0,05%
 
2000-2003 Rodzina przepływomierzy Promag jest systematycznie rozbudowywana i ulepszana.
Flowtec wprowadza do oferty kolejną generację przepływomierzy elektromagnetycznych,
w skład której wchodzą przepływomierze Promag 10, 23, 50, 51 oraz 53 będące częścią rodziny Proline, obejmującej wszystkie metody pomiarowe. Czujnik Promag odzwierciedla segmentację branż
i aplikacji przemysłowych. Coraz ważniejsza staje się możliwość obsługi i diagnostyki przepływomierzy bezpośrednio w punkcie pomiarowym. Dzięki takim narzędziom, jak tester/symulator Fieldcheck
oraz oprogramowanie serwisowe Fieldtool staje się to możliwe.
 
2004 Obserwujemy ciągły rozwój rynku przepływomierzy do instalacji dozujących.
Wysoce pożądane stają się bardzo kompaktowe konstrukcje przepływomierzy elektromagnetycznych, które mogą być instalowane w miejscach o ograniczonej przestrzeni montażowej. W odpowiedzi, Flowtec opracowuje nowy przepływomierz Dosimag,
który zostaje bardzo dobrze przyjęty przez rynek.
 
2006

Globalna gospodarka przeżywa boom, podobnie jak popyt na przemysłowe układy kontrolne
i pomiarowe. Nowe centra produkcyjne i kalibracyjne są budowane w USA, Indiach i Chinach.

Poraz kolejny Flowtec rozszerza koszyk przepływomierzy elektromagnetycznych, tym razem o przepływomierz Promag 55S, przeznaczony do pomiaru najtrudniejszych cieczy, takich jak pulpy papiernicze lub szlamy zdużą zawartością części stałych (np. kamieni). Duży wybór materiałów wykładzin oraz typów elektrod pomiarowych pozwala mierzyć z wysoką dokładnością praktycznie wszystko, co da się pompować.

Promag 55S zapowiada również wprowadzenie jego odmiany dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego i  biotechnologii - modelu Promag 55H - który pojawi się w roku 2008
w wykonaniach higienicznych i aseptycznych.
 
2008

Sukces, jaki odniósł Promag 55S jest powodem połączenia najbardziej zaawansowanego przetwornika Promag 55 z higienicznym czujnikiem H. Tym samym do oferty trafia przepływomierz, który rozwiązuje problemy pomiaru przepływu pulp owocowych, jogurtów, itp. spełniający wszystkie wymagania przemysłu spożywczego.

Na rynek trafia milionowy egzemplarz przepływomierza elektromagnetycznego wyprodukowany
przez Endress+Hauser Flowtec.
 
 
Drukuj tę stronę  |   Poleć tę stronę znajomym  |   Dodaj do ulubionych