Wybrane dane finansowe

 

(w tysiącach EUR)

(w tysiącach CHF)

       2006

2005

Zmiana

       2006

2005

Zmiana

Sprzedaż netto 

    985,213

885,059

11.3 %

    1,553,976

1,370,514

13.4%

EBIT / Zysk z działalności operacyjnej

    122,538

101,895

20.3 %

      193,280

157,784

22.5 %

 

       

EBT / Dochód lub strata przed opodatkowaniem

    121,326

100,850

20.3 %

      191,368

156,166

22.5 %

Dochód netto

      86,420

69,837

23.7 %

      136,311

108,142

26.0 %

 

       

Wartość netto środków zainwestowanych

    444,674

375,917

 8.9 %

      714,680

585,942

22.0 %

 

Współczynnik kapitału własnego

      56.5 %

52.0 %

 

        56.5 %

52.0 %

 

Całkowity kapitał zainwestowany

    787,639

723,031

26.5 %

   1,265,894

1,126,988

12.3 %

 

       

Inwestycje

      79,434

62,774

26.5 %

      127,666

97,845

30.5 %

Amortyzacja

      40,444

38,980

 3.6 %

        63,792

60,361

 5.7 %

Przepływy pieniężne

    126,864

108,817

16.6 %

      200,103

168,503

18.8 %

Liczba zatrudnionych pracowników

       7,045

6,719

4.9 %

     
 
 

 

 

 

 

 
Drukuj tę stronę  |   Poleć tę stronę znajomym  |   Dodaj do ulubionych