| Stamolys CA71FE |
 |
| Analizatory kolorymetryczne wody: śladowe stężenia żelaza, manganu, SiO2 i glinu, twardość |
 |
|
|  | Fotometryczne metody pomiarowe zgodne z normami europejskimi i referencyjnymi technikami laboratoryjnymi
|  | Pomiar żelaza i manganu w wodzie pitnej w zakresach zgodnych z najsurowszymi przepisami polskimi i europejskimi
|  | Efektywna kontrola procesu z zachowaniem niskich kosztów eksploatacji |
|
| |
Podstawowe dane techniczne
|
Typ analizatora |
Stamolys CA71 |
Zakresy pomiarowe |
CA71FE: 10 ... 500 /50 ... 2000 / 100 ... 5000 µg/l Fe
CA71MN: 1 ... 150 / 10 ... 2000 µg/l Mn
CA71HA: 0,1 ... 10 / 0,8 ... 80 mg/l CaCO3
CA71AL: 10 ... 1000 µg/l Al
CA71SI: 1,0 ... 200 / 50 ... 5000 µg/l SiO2 |
Zużycie reagentów |
0,15 ml/pomiar
CA71HA: 0,1 ml/pomiar
CA71SI: 0,288 ml/pomiar |
Dokładność |
2% zakresu pomiarowego
CA71HA: 3-5% zależnie od zakresu pomiarowego |
Stopień ochrony |
IP 43 |
Materiał obudowy |
stal kwasoodporna 304, tworzywo sztuczne |
Certyfikaty |
ATEX II (2)GD, (3)GD |
|
| |
|
 |
|
|
|
|