| Prosonic S FMU95 Scanner |
 |
| Ultradźwiękowy pomiar poziomu cieczy, materiałów sypkich i przepływu na kanałach otwartych |
 |
|
|  | Bezkontaktowa metoda pomiaru poziomu, przepływu na kanale otwartym oraz ilości materiału transportowanego podajnikiem taśmowym
|  | Sterowanie pompami, kratami, zaworami i innymi urządzeniami wykonawczymi
|  | Przyjazna obsługa przyrządu z graficznym menu w języku polskim |
|
| |
Zastosowanie |
 |
|
|  | Pomiar poziomu cieczy, past i szlamów, drobno- i gruboziarnistych materiałów sypkich
|  | Pomiar przepływu na kanałach otwartych
|  | Pomiar ilości materiału transportowanego podajnikami taśmowymi |
FMU95 Scanner umożliwia obsługę 5 lub 10 czujników i doskonale sprawdza się w ograniczaniu kosztów opomiarowania m.in. magazynów kopalin o dużej liczbie silosów lub zasobników technologicznych
kruszyw i innych materiałów sypkich.
FMU95 Scanner współpracuje z czujnikami ultradźwiękowymi FDU8x/9x, posiada interfejs PROFIBUS DP w standardzie, maks. 6 wbudowanych zestyków sterujących i rozbudowane funkcje sterowania procesem technologicznym. |
| |
Cechy i zalety |
 |
|
|  | Mała, oszczędzająca miejsce obudowa przetwornika do zabudowy w szafie systemu automatyki lub obiektowa, odporna na warunki klimatyczne
|  | Automatyczne rozpoznawanie podłączonego czujnika pomiarowego
|  | Głowice ultradźwiękowe całkowicie spawane, bez uszczelnień elastycznych i klejonej membrany, odporne na drgania instalacji technologicznej
|  | Wejścia binarne i funkcja podgrzewania otoczenia czujnika ultradźwiękowego
|  | Krzywa obwiedni echa na lokalnym wskaźniku graficznym
|  | Menu dialogowe w języku polskim z funkcją szybkiego uruchomienia (bez programowania krokowego)
|  | Oprogramowanie narzędziowe ToF-Tool nieodpłatnie w dostawie |
Pomiar przepływu na kanale otwartym
|
|  | Predefiniowane charakterystyki
|  | 77 podstawowych zwężek pomiarowych
|  | Możliwość definicji koryta pomiarowego współczynnikami α, ß, γ, C
|  | 6 zintegrowanych, swobodnie konfigurowalnych liczników przepływu
|  | Rozbudowane funkcje sterowania pompami, kratami, zaworami itd.
|  | Detekcja cofki i szlamu dennego |
|
| |
Akcesoria |
 |
• Pozycjoner czujnika FAU40
• Ochronnik przeciwprzepięciowy HAW566
• Modem HART®/USB FXA195
|
| |
Podstawowe dane techniczne
|
| Typ przetwornika |
Prosonic S FMU95 Scanner |
| Stopień ochrony |
IP 20 (obudowa do montażu na szynie DIN)
IP 66 (obudowa obiektowa) |
| Temperatura pracy [°C] |
-40...60 |
| Dokładnosć |
±2 mm + 0,17 % ustawionego zakresu |
| Parametry elektryczne |
|
| Sygnał wyjściowy |
PROFIBUS DP |
| Zasilanie |
90...253 VAC 50/60 Hz, 10,5...32 VDC (możliwe zasilanie akumulatorowe) |
| Certyfikaty |
ATEX II 3D |
| |
Typ czujnika |
FDU91/91F |
FDU92 |
FDU93 |
FDU95 |
FDU96 |
| Zakres pomiarowy |
|
|
|
|
|
| Ciecz / Materiał sypki [m] |
10/5 |
20/10 |
25/15 |
-/45 |
-/70 |
| Martwa strefa [m] |
0,3 |
0,4 |
0,6 |
0,7*/0,9** |
1,6 |
| Warunki technologiczne |
|
|
|
|
|
| Temperatura [°C] |
-40...80
FDU91F:
-40...105
(135/1h) |
-40...95 |
-40...80*/
150** |
-40...150 |
| Ciśnienie [bar] |
-0,3...3 |
-0,3...2 |
-0,3...0,5 |
-0,3...2 |
| Materiały w procesie |
PVDF
FDU91F:
stal k.o. 316L |
PVDF |
UP, PTFE,
aluminium |
UP, PE*,
VA** |
UP, PTFE,
aluminium |
| |
Stopień ochrony |
IP 68/NEMA 6P |
| Certyfikaty |
ATEX II 1/2D, (2)GD, (3)GD, PZH |
* Czujnik w wersji do 80 °C, martwa strefa 0,7m
** Czujnik w wersji 150 °C, martwa strefa 1,0m |
|
| |
|
 |
|
|
|
|