Proline Promag 55S |
 |
Pomiar przepływu cieczy o dużej zawartości ciał stałych |
 |
|
|  | Bardzo wysoka stabilność pomiaru
|  | Funkcje zaawansowanej diagnostyki wykrywające osady, ścieranie i korozję
|  | Wykonania materiałowe zoptymalizowane pod kątem zastosowania |
|
| |
Zastosowanie |
 |
|
Przepływomierz jest przeznaczony do dwukierunkowego
pomiaru przepływu wszelkich cieczy o przewodności
≥ 5 µS/cm - w szczególności zawierających ciała stałe,
niejednorodnych, o własnościach ściernych lub o tendencji
do tworzenia osadów.
Typowe obszary zastosowania to:
|
|  | masa chemiczna, pulpa papiernicza
|  | muły płuczkowe o dużej zawartości piasku
|  | ciecze niejednorodne chemicznie
|  | gęste osady ściekowe
|  | miazgi i koncentraty owocowe |
Cechy i zalety
|
|  | Jedyny na rynku przepływomierz do zadań specjalnych
|  | Doskonała dokładność i powtarzalność nawet w przypadku mediów o wysokim stężeniu suchej masy
|  | Szeroki wybór zoptymalizowanych pod kątem aplikacji przemysłowych wykonań materiałowych
|  | Sprawdzona wykładzina PFA - wysoka odporność chemiczna w temperaturach do +180 °C
|  | Funkcje obliczania zawartości ciał stałych w cieczy
|  | Funkcje zaawansowanej diagnostyki: - detekcja osadów, korozji i ścierania - diagnostyka przewodności medium - diagnostyka potencjału elektrod
|  | Identyfikacja parametrów o krytycznym znaczeniu dla procesu
|  | Stabilny pomiar przepływów pulsacyjnych |
|
| |
Podstawowe dane techniczne
|
Typ przetwornika |
Proline Promag 55 |
Wersja |
kompaktowa i rozdzielna |
Przyłącze technologiczne |
kołnierzowe |
Wskaźnik |
4-wierszowy, podświetlany |
Typ obsługi |
lokalna lub zdalna |
Dane czujnika |
|
Średnice nominalne |
DN15...600 |
Ciśnienie nominalne [bar] |
maks. 40 |
Materiał elektrod |
stal k.o. 316L, Alloy C-22, tantal, platyna/rod, stal Duplex, węglik wolframu |
Materiał wykładziny |
twarda guma, PTFE, PFA, poliuretan, naturalna guma |
Cechy metrologiczne |
|
Zakres pomiarowy [m3/h] |
do 9600 (DN600) |
Dokładność [%] |
±0,2 |
Parametry elektryczne |
|
Sygnał wyjściowy |
prądowy, impulsowy, binarny, Modbus, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus |
Zasilanie |
85...260 V AC, 16...62 V DC |
Warunki technologiczne |
|
Temperatura medium [°C] |
-50...180 |
Certyfikaty |
ATEX, PED, CRN |
|
| |
|
 |
|
|
|
|