Proline Promass 80/83P

Pomiar przepływu masowego cieczy, gazów i pary

Pojedyncza rura pomiarowa wykonana ze stali k.o. 316L
Łatwość czyszczenia instalacji
Niskie straty ciśnienia
Zgodność z zaleceniami norm ASME BPE, ISPE, FDA, EHEDG, 3A
 

Zastosowanie

Przepływomierz Promass 80/83P przeznaczony jest do pomiaru strumienia masy i gęstości wszelkich cieczy, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji związanych z farmacją i biotechnologią. Typowe obszary zastosowania to:

woda do iniekcji
procesy fermentacji
procesy sterylizacji
przygotowanie mediów
roztwory czyszczące
 

Cechy i zalety

Jednoczesny pomiar masy, gęstości, temperatury,
˚Brix i wielkości pochodnych
Higieniczna konstrukcja - łatwość czyszczenia
Materiały zgodne z zaleceniami ASME BPE oraz BN2, stal
EN 1.4435/ASTM 316L o niskiej zawartości ferrytu delta
Chropowatość części zwilżanych  Ramax=0,76 µm lub Ramax=0,38 µm polerowane elektrolitycznie
Pojedyncza rura pomiarowa - niskie straty ciśnienia
Zbalansowany układ pomiarowy
- duża odporność na drgania instalacji
Zwarta budowa - nie wymaga odcinków prostych przed przepływomierzem
Wbudowane funkcje dozowania
Zaawansowana diagnostyka - pełna kontrola procesu technologicznego
Obudowa ze stali kwasoodpornej o stopniu ochrony IP67
- możliwość mycia ciśnieniowego
Atesty i certyfikaty higieniczne: ASME BPE, EHEDG, 3A
Certyfikaty sprawdzenia: materiałowy, chropowatości,
ferryt delta
Możliwość czyszczenia CIP/SIP

 

 

Akcesoria

Modem HART®/USB FXA195
Sterowniki DTM dla aplikacji FDT
Oprogramowanie do zarządzania aparaturą obiektową Fieldcare
 

Podstawowe dane techniczne


Typ przetwornika

Proline Promass 80/83P

 Wersja

kompaktowa i rozdzielna

Przyłącze technologiczne

higieniczne i kołnierzowe

Wskaźnik

2- lub 4-wierszowy, podświetlany

Typ obsługi

lokalna lub zdalna

Dane czujnika

 

Średnice nominalne

DN8...50 

Ciśnienie nominalne [bar]

maks. 100

Materiał czujnika

stal k.o. 316L

Cechy metrologiczne

 

Strumień masy [kg/h]

do 70.000 (DN50)

Dokładność

±0,1 % lub ±0,15 %

Parametry elektryczne

 

Sygnał wyjściowy

prądowy, impulsowy, binarny, Modbus, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus

Zasilanie

85...260 V AC, 16...62 V DC

Warunki technologiczne

 

Temperatura medium [°C]

-50...200

Certyfikaty

EHEDG, 3A, ATEX

 

 

Więcej informacji o Proline Promass 80P...

Więcej informacji o Proline Promass 83P...

 
Drukuj tę stronę  |   Poleć tę stronę znajomym  |   Dodaj do ulubionych