Nowości w pomiarach ciśnienia i różnicy ciśnień
 

Cerabar S / Deltabar S

Pomiary ciśnienia, różnicy ciśnień oraz przepływu cieczy, pary i gazów;

Hydrostatyczne pomiary poziomu

 

Nowe cechy:

Praca w obwodach zabezpieczeniowych SIS o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa SIL3 wg EN-PN 61508/11-1 TÜV SÜD
Olej niskotemperaturowy, wypeniajcy oddzielacz czujnika piezorezystancyjnego
(zakres -70...180 °C)
Olej wysokotemperaturowy, wypeniajcy oddzielacz czujnika piezorezystancyjnego
(zakres -10...400 °C)
Wersja rozdzielna z kablem o długości 2,5 lub 10 m

 

 

Cerabar M

Pomiar ciśnienia absolutnego i względnego cieczy, pary i gazów;

Hydrostatyczne pomiary poziomu

 

Nowe cechy:

Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 według EN-PN 61508/11-1

Wykonania dla biotechnologii:

chropowatość powierzchni zwilżanych 0,38 µm z certyfikatem 3.1 dla materiałów w procesie
atest USP Class IV dla czujnika ceramicznego (pozytywna próba bioreaktywności i cytotoksyczności), chropowatość powierzchni zwilżanych lepsza niż 0,2 µm
dostępny certyfikat CoC

 

 

Cerabar S Evolution

Deltabar S Evolution

Pomiar ciśnienia, różnicy ciśnień i przepływu cieczy, pary i gazów

Hydrostatyczne pomiary poziomu

 

Nowość w 2007 roku:

Każdy przetwornik Cerabar S i Deltabar S jest dostarczany na Państwa życzenie z następującym wyposażeniem dodatkowym bez dopłaty:

lokalny panel operatorsko-odczytowy
sterownik dla FDT, AMS lub PDM

 

 

Cerabar M + Fieldcare

Pomiar ciśnienia absolutnego i względnego cieczy, pary i gazów

Hydrostatyczne pomiary poziomu

 

Nowość w 2007 roku:

Każda dostawa przetworników Cerabar M w ilości co najmniej 5 przyrządów jest uzupełniana na Państwa życzenie bez dopłaty o wybraną pozycję z poniższej listy:

oprogramowanie Fieldcare Lite z biblioteką sterowników DTM E+H
modem komunikacyjny HART®/USB

Dostawa co najmniej 10 przetworników Cerabar M z protokołem PROFIBUS PA jest uzupełniana na Państwa życzenie bez dopłaty o modem komunikacyjny PROFIBUS DP/USB.

 

 
Drukuj tę stronę  |   Poleć tę stronę znajomym  |   Dodaj do ulubionych