Artykuły techniczne o pomiarach ciśnienia i różnicy ciśnień

 
 

CERAPHIRE® = CERAmic + saPHIRE

 

Pomiary ciśnienia i różnicy ciśnień z użyciem czujnika ceramicznego należą do unikatowych w ofercie Endress+Hauser. Sensory wykonane ze spieku czystej ceramiki tlenkowej  (99,9% Al2O3), wygrzewanego
w temperaturze 1600°C, dysponują bardzo wysoką odpornością korozyjną i mechaniczną przy zachowaniu atrakcyjnych kosztów produkcji. Dzięki temu przetworniki pomiarowe Endress+Hauser, które wykorzystują czujniki ceramiczne, cechuje wyjątkowa odporność na ścieranie i agresywność chemiczną wielu mediów oraz bardzo dobra stabilność temperaturowa.

 

Czytaj cały artykuł ...

 

E+H=ΔP
Deltabar S - inteligentne przetworniki różnicy ciśnień

 

Wysoki poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego w standardzie - poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL3 wg EN-PN 61508
Unikatowa łatwość uruchomienia i obsługi - tekstowe menu przetwornika, Quick Setup bez używania programatorów
Czujniki z membranami ceramicznymilub metalowymi - najlepsze możliwe dopasowanie urządzenia do aplikacji pomiarowej
Jeden typ urządzenia do wielu zadań obiektowych - pomiary poziomu, przepływu, spadków ciśnienia i gęstości

 

Czytaj cały artykuł ...

 

Akredytowana kalibracja przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień 

 

Dostarczanie przyrządów mierzących prawidłowo i pewnie leży u podstaw wysiłków każdego cenionego producenta aparatury kontrolno-pomiarowej. Normy produkcji serii ISO 9000 wymagają wzorcowania przyrządów za pomocą profesjonalnego osprzętu kalibracyjnego. Endress+Hauser posiada własne laboratorium kalibracji przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień, obchodzące w tym roku 12 rocznicę istnienia. Kalibracja przyrządów jest wykonywana na użytek Endress+Hauser, ich odbiorców lub firm trzecich.

 

Czytaj cały artykuł...

   

Tough and reliable

 

With a choice of ceramic or polysilicon capacitive sensors, Cerabar S pressure transmitters from Endress+Hauser, Greenwood, Indiana, handle a wide range of pressures and environments. Ceramic diaphragms withstand extremely corrosive and abrasive conditions from full vacuum up to 600 psi, while the touch polysilicon sensors measure up to 6000 psi.

 

Click here to download (PDF, 56 KB)

 

Pressure measurement with dry running vacuum pumps

 

Common vacuum pumps require fuel such as oil, water or steam which, in the end, gives rise to costs due to their use or disposal. Thus the chemical and pharmaceutical industries often use dry-running vacuum pumps. The dry-running Sterling vacuum pump "Sihidry" was presented at last year's Achema by the SIHI-Halberg sales association. Since then the first practical results are now available.

 

Click here to download (PDF, 80 KB) 

 

 
Drukuj tę stronę  |   Poleć tę stronę znajomym  |   Dodaj do ulubionych