Artykuły techniczne o pomiarach i sygnalizacji poziomu

 
       

Micropilot M FMR244: ekonomiczny przetwornik radarowy

 

Nowy, radarowy przetwornik poziomu Endress+Hauser Micropilot M FMR244, pracujący w technologii impulsowej z ekonomiczną, stożkową anteną tworzywową jest niezwykle interesującą alternatywą dla przyrządu ultradźwiękowego. W bardzo atrakcyjnej cenie użytkownik otrzymuje urządzenie pomiarowe o dużym stosunku sygnału użytecznego do szumu. Dynamika pomiaru poziomu sięga ponad 90 dB, co pozwala na utrzymanie ciągłości pomiaru, gdy atmosfera w zbiorniku ulega zapyleniu. Niezaprzeczalnymi korzyściami dla użytkownika są bezkontaktowość metody oraz brak części ruchomych urządzenia.

 

Czytaj cały artykuł ...

Levelflex M w walczakach kotłów energetycznych

 

Levelflex M FMP45 to pierwszy na rynku, unikatowy radar falowodowy Endress+Hauser, który gwarantuje rzetelny, powtarzalny i dokładny pomiar poziomu wody w walczaku. Zastosowano w nim falowód z elementem referencyjnym, dzięki któremu przetwornik w sposób ciągły i automatyczny, bez udziału służb utrzymania ruchu, dokonuje korekty wskazania poziomu wody w zależności od bieżącego ciśnienia i temperatury pary ponad lustrem wody. Jednocześnie, przyrząd ten gwarantuje niezależność pomiaru poziomu od wahań ciśnienia statycznego i temperatury, jak również od gęstości wody w walczaku.

 

Czytaj cały artykuł...

Modernizacja kolumn pomiarowych

 

W okresowych zestawieniach wydatków na utrzymanie ruchu i remonty punktów pomiaru poziomu

cieczy na Państwa instalacji technologicznej z pewnością wysoką pozycję zajmują koszty nadzoru

i obsługi przyrządów nurnikowych lub pływakowych.

 

Jak temu zaradzić?

 

Czytaj cały artykuł...

Liquicap M - ekonomiczne pomiary poziomu w procesach szybkozmiennych


Liquicap M FMI51/52 to gama inteligentnych sond pojemnościowych do pomiaru poziomu cieczy o nowych, przydatnych w codziennej eksploatacji cechach i zaletach. Przyrządy zapewniają niezawodny, bezpieczny i bardzo szybki pomiar poziomu niezależnie od geometrii zbiornika (króćce zalewowe, mieszadła itp.) oraz materiału konstrukcyjnego (tworzywo sztuczne, stal, beton itp.).

 

Czytaj cały artykuł...

Gammapilot M: bezpieczne pomiary radiometryczne

 

Pierwsza linia przetworników radiometrycznych Endress+Hauser pojawiła się już w 1962 roku.
Dziś metoda izotopowa wciąż oferuje unikatowe korzyści. Przyrządy radiometryczne znajdują zastosowanie w ekstremalnych warunkach procesowych (wysokie temperatury i ciśnienia, środowiska agresywne chemicznie itd.) oraz na instalacjach, których budowa mechaniczna
lub geometria wykluczają użycie innych metod pomiaru.

 

Czytaj cały artykuł...  

Levelflex M FMP43

 

Artykuł w przygotowaniu

 

Czytaj cały artykuł...

Soliphant M wskaźnik poziomu materiałów sypkich

 

Artykuł w przygotowaniu

 

Czytaj cały artykuł...

SupplyCare Enterprise SC30

 

Artykuł w przygotowaniu

 

Czytaj cały artykuł ...  

 

   
 
Drukuj tę stronę  |   Poleć tę stronę znajomym  |   Dodaj do ulubionych