RB223
Separacja pasywna obwodów pomiarowych w strefie bezpiecznej i zagrożonej wybuchem
Zasilanie z pętli prądowej separowanego obwodu pomiarowego
Dwukierunkowa transmisja sygnału HART
Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL3

 

 

Zastosowanie

Separacja galwaniczna sygnałów prądowych
z urządzeń pomiarowych
Separacja obwodów iskrobezpiecznych

 

 

Cechy i zalety

Separator pasywny sygnału prądowego 0/4…20 mA
Wykonanie 1- lub 2-kanałowe
Wykonania dla separacji sygnału
przy przepływie energii ze strefy Ex
do bezpiecznej i odwrotnie
Międzynarodowe atesty dla stosowania
w warunkach zagrożenia wybuchem
Wbudowany rezystor dla komunikacji HART
Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL3

 

                          Podstawowe dane techniczne

 

                                               Typ przyrządu

                                               Sygnał wejściowy 

 

 

                                               Sygnał wyjściowy 

 

                                               Separacja galwaniczna 

 

 

                                               Wewnętrzny spadek

                                               napięcia

 

 

                                               Certyfikaty

 

 

 

RB223 - separator pasywny

0/4...22 mA z zachowaniem dokładności pomiarowej

0...40 mA zakres maksymalny

0/4...22 mA z zachowaniem dokładności pomiarowej

0...40 mA zakres maksymalny

Maksymalne obciążenie 600 Ω

> 1,5 kV AC pomiędzy zaciskami wejściowymi i wyjściowymi

> 1,5 kV AC pomiędzy kanałami pomiarowymi

< (1,9 V + 400 Ω × prąd pomiarowy) dla separacji

     nie Ex -> Ex

< (3,9 V + 120 % × prąd pomiarowy) dla separacji

     Ex -> nie Ex

ATEX: II (1) GD EEx ia IIC/IIB, ATEX II (1) GD EEx ib IIC/IIB, GOST,

SIL3, Germanischer Lloyd (dla przemysłu okrętowego)

 
Drukuj tę stronę  |   Poleć tę stronę znajomym  |   Dodaj do ulubionych