| Proline Promag 55H |
 |
| Pomiar przepływu cieczy o dużej zawartości ciał stałych w przemyśle spożywczym |
 |
|
|  | Bardzo wysoka stabilność pomiaru
|  | Sprawdzona, higieniczna konstrukcja czujnika
|  | Możliwość czyszczenia przepływomierza metodami CIP i SIP
|  | Identyfikacja parametrów o krytycznym znaczeniu dla procesu |
|
| |
Zastosowanie |
 |
|
Ciecze zawierające kawałki owców, dużą ilość suchej masy
lub niehomogeniczne to typowe media spotykane w przemyśle
spożywczym. Ich szczególny charakter stawia przed przepły-
womierzami elektromagnetycznymi najwyższe wymagania.
Promag 55H spełnia je w całości, gwarantując pewny i stabilny
pomiar oraz higieniczną konstrukcję czujnika.
Typowe obszary zastosowania to:
|
|  | pulpy owocowe i warzywne
|  | koncentraty i miazgi owocowe
|  | dżemy
|  | jogurty z kawałkami owoców
|  | zupy, sosy i dressingi
|  | brzeczka piwna
|  | masy spożywcze |
Cechy i zalety
|
|  | Sprawdzona konstrukcja ze stali kwasoodpornej
|  | Wysokie bezpieczeństwo bakteriologiczne dzięki konstrukcji pozbawionej stref martwych i specjalnemu systemowi uszczelnień
|  | Możliwość czyszczenia CIP/SIP oraz mechanicznego
|  | Wbudowane funkcje dozowania
|  | Szeroki wybór higienicznych przyłączy procesowych - gwarancja kompatybilności z instalacją procesową
|  | Funkcje zaawansowanej diagnostyki: - detekcja osadów, korozji i ścierania - diagnostyka przewodności medium - diagnostyka potencjału elektrod
|  | Stabilny pomiar przepływów pulsacyjnych
|  | Wykładzina PFA: - chropowatość powierzchni Ra < 0,4 µm - odporność na korozję i wysoką próżnię - temperatura medium do +180° C |
|
| |
Podstawowe dane techniczne
|
Typ przepływomierza |
Proline Promag 55H |
Wersja |
kompaktowa i rozdzielna |
Przyłącze technologiczne |
higieniczne, kołnierzowe, gwintowe, do wspawania |
Wskaźnik |
4-wierszowy, podświetlany |
Typ obsługi |
lokalna lub zdalna |
Dane czujnika |
|
Średnice nominalne |
DN2...100 |
Ciśnienie nominalne [bar] |
maks. 40 |
Materiał elektrod |
stal k.o. 316L, Alloy C-22, tantal, platyna/rod |
Materiał wykładziny |
PFA |
Cechy metrologiczne |
|
Zakres pomiarowy [m3/h] |
0...267 (DN100) |
Dokładność [%] |
±0,2 |
Parametry elektryczne |
|
Sygnał wyjściowy |
prądowy, impulsowy, binarny, Modbus, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus |
Zasilanie |
85...260 V AC, 16...62 V DC |
Warunki technologiczne |
|
Temperatura medium [°C] |
-50...180 |
Certyfikaty |
PZH, EHEDG, 3A, ATEX, PED, CRN |
|
| |
|
 |
|
|
|
|