RMM621
Obiektowy moduł obliczeniowo-sterujący z zaawansowanym oprogramowaniem do sterowania pompami

 

  

 

 Obiektowy koncentrator sygnałów pomiarowych
z funkcjami matematycznymi i sterującymi
Zaawansowane sterowanie układami pomp:
3 aplikacje w jednym przyrządzie
Programowanie i obsługa poprzez bezpłatny
program Readwin®2000
 

Zastosowanie

Zaawansowane sterowanie pompami we wszystkich branżach przemysłu
Oczyszczalnie ścieków
Stacje uzdatniania wody
Monitorowanie temperatury w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym
Jako koncentrator obiektowy sygnałów pomiarowych we wszystkich branżach przemysłu

 

Cechy i zalety

10 kanałów obliczeniowych lub sterujących
Wyspecjalizowane oprogramowanie do sterowania pompami - realizacja
do 3 niezależnych aplikacji pompowych
Całkowanie sygnałów analogowych i binarnych, programowalne
liczniki wielkości procesowych
Liczniki czasu pracy
Edytor równań matematycznych
Pomiar i przetwarzanie sygnałów pomiarowych analogowych, binarnych, impulsowych i PFM
Zasilanie podłączonych przetworników pomiarowych
Może stanowić moduł rozszerzający ilość kanałów lub możliwości sygnałowe
dla innych urządzeń AKP: liczniki energii i przepływu, rejestratory
Komunikacja cyfrowa RS232/485, Profibus DP, Ethernet
Programowanie poprzez pakiet Readwin®2000 dostarczany wraz z przyrządem
Dostępne wykonanie do pracy z obwodami iskrobezpiecznymi dla zastosowań Ex

 

                         Podstawowe dane techniczne

 

                                                  Typ przyrządu

                                                  Wejścia

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Wyjścia

 

                                                  Funkcje

 

 

                                                  Zasilanie

                                                  Stopień ochrony

 

 

 

RMM621 - obiektowy moduł obliczeniowo-sterujący

Prądowe: 4…20 mA

Impulsowe lub PFM: 0,01 Hz...18 kHz

Napięciowe:

     0...10 V, ±10 V na wejściach analogowych

     L = -3...5 V, H = 12...30V na wejściach binarnych

Temperatura: Pt100/Pt500/Pt1000,

     termopary J, K, T, N, B, D, C, L, U, S, R

Ilość wejść analogowych: 4...10

Ilość wejść dwustanowych: maks. 18

Prądowe: 0/4...20 mA, ilość 2...10

Binarne /impulsowe: fmaks = 12,5 kHz, ilość maks. 6

Równania matematyczne

Sterowanie pompami

Całkowanie sygnału

90...250 V AC, 50/60 Hz lub 18...36 V AC/DC

IP 20, zdalny moduł wyświetlacza z klawiaturą IP 65

 
Drukuj tę stronę  |   Poleć tę stronę znajomym  |   Dodaj do ulubionych