iTEMP TMT125

8-kanałowy przetwornik temperatury z komunikacją FOUNDATION Fieldbus™

Wielokanałowy przetwornik temperatury z zaawansowanymi funkcjami diagnostycznymi
Transmisja danych zgodnie z protokołem FOUNDATION Fieldbus™ H1
 

 

 

 

Zastosowanie  

Wielokanałowe pomiary temperatury w obiektowych sieciach systemów automatyki z komunikacją cyfrową FOUNDATION Fieldbus™ w przemyśle petrochemicznym, chemicznym i spożywczym, a w szczególności:

monitorowanie pracy poszczególnych półek kolumn destylacyjnych w przemyśle petrochemicznym
kontrola rozkładu temperatury w kolumnach rektyfikacyjnych przy produkcji alkoholi
wielopunktowa kontrola temperatury w obrębie reaktorów fermentacyjnych w przemyśle spożywczym
i farmaceutycznym itd.
 

 

 

 

Cechy i zalety  

Uniwersalny przetwornik temperatury, rezystancji i napięcia stałego przetwarzający maksymalnie
8 sygnałów z czujników Pt100 lub termopar
Transmisja danych zgodnie z protokołem FOUNDATION Fieldbus™ H1
Wszystkie wejścia programowalne dowolnie dla czujników rezystancyjnych w układzie
2-, 3- lub 4-przewodowym lub termopar 
Monitorowanie poszczególnych obwodów czujników pod kątem
- zwarcia
- przerwy w obwodzie
- błędnego połączenia przewodów
Autodiagnostyka przetwornika z sygnalizacją błędu 
Separacja galwaniczna pomiędzy magistralą obiektową a obwodami pomiarowymi oraz pomiędzy poszczególnymi kanałami wejściami sygnałowymi czujników
Blok funkcyjny "koncentrator” oraz blok "Multiple Analog Input” (MAI) umożliwiają szybką i efektywną konfigurację aplikacji wielokanałowych
Zabezpieczenia hardware'owe za pomocą mikroprzełączników DIP (symulacja, zabezpieczenie
przed zapisem)
Montaż na szynie lub w obudowie obiektowej
Zgodny z modelem FISCO dla strefy zagrożonej wybuchem
Współpraca z systemami automatyki:
- Endress+Hauser ControlCare
- Emerson DeltaV v7.3 i nowsze/AMS
- ABB AC800 XA/M
- ABB Freelance 200 v 7.2 i nowsze
- Allen Bradley FFLD
- Honeywell PKS Experion 2.10
- Yokogawa Centum CS3000
 

 

Podstawowe dane techniczne


Typ przetwornika

iTEMP TMT85

Rodzaj czujnika

Pt100/500/1000, Ni100/120/1000, Cu10/50/100

termopary J, K, E, N, C, D, B, R, S, T, U

Rezystancja [Ω]

10...2000

Napięcie stałe [mV]

-20...100

Konfiguracja 1-kanałowa

1 × RTD 2-, 3- lub 4-przewodowy
lub dowolna termopara

Konfiguracja 2-kanałowa

2 × RTD 3-przewodowy

lub 2 × dowolna termopara
lub 1 × RTD 3-przewodowy + termopara

Linearyzacja sygnału RTD

liniowa w stosunku do temperatury, rezystancji lub napięcia
wielomianowa dla czujników Pt100 (Calendar van Dusen) Cu, Ni

Rozdzielczość przetwarzania A/C [bit]

18

Separacja galwaniczna [kV]

2

Zasilanie

9…32 V DC z magistrali FOUNDATION Fieldbus™ H1

Pobór prądu z magistrali [mA]

≤ 11

Temperatura otoczenia [°C]

 

Temperatura składowania [°C]

-40...100

Warunki montażu

typowa główka termometru obiektowego (zgodnie z DIN 43 729 kształt B)

Certyfikaty

ATEX EEx ia, EEx nA, FM IS, NI, CSA IS, NI
zgodność ze specyfikacją FOUNDATION Fieldbus™
zgodność ze specyfikacją FOUNDATION Fieldbus™ H1
test zgodności dla współpracy z urządzeniami innych producentów: Interoperability Test Kit (ITK), revision status 5.0.1
test zgodności warstwy fizycznej FOUNDATION Fieldbus™ (FF-830 FS 1.0)

 

 

Więcej informacji o iTemp TMT125...

 
Drukuj tę stronę  |   Poleć tę stronę znajomym  |   Dodaj do ulubionych