Memobase CYZ41D
Baza danych i oprogramowanie archiwizacyjne dla systemów Memosens®
Nowoczesna strategia utrzymania ruchu inteligentnych pomiarów analitycznych
Centralne zarządzanie danymi ruchowymi inteligentnych, analitycznych czujników pomiarowych
Archiwizacja i pełna dokumentacja całego cyklu życia czujników
 

Zastosowanie

Zarządzanie zasobami analitycznych czujników pomiarowych pH, potencjału redoks, przewodności i tlenu na przemysłowych instalacjach technologicznych
Planowanie czynności konserwacyjnych dla służb utrzymania ruchu
Sporządzanie i archiwizacja dokumentacji ruchowej czujników analitycznych Memosens
Eksport danych diagnostycznych i danych ruchowych czujników pomiarowych do baz danych i systemów zarządzania procesem
Zarządzanie procedurami kalibracji czujników
Organizacja gospodarki analitycznymi urządzeniami pomiarowymi w laboratoriach przemysłowych

 

 

Cechy i zalety

Precyzyjna kalibracja czujników w warunkach laboratoryjnych przez wyspecjalizowany personel i z użyciem zawsze odpowiednich narzędzi i odczynników
Automatyczna transmisja danych czujnika 
Ograniczenie konieczności zaangażowania specjalistów do standardowych godzin pracy
Możliwość śledzenia historii czujnika przez cały czas jego eksploatacji od momentu uruchomienia do wycofania z ruchu i utylizacji
Wydłużenie czasu życia czujników dzięki dokładnemu planowaniu obsługi prewencyjnej i wymiany urządzeń
Zmniejszenie czasu i kosztów nieplanowanych przestojów i awarii
Wykrywanie stanów awaryjnych zaistniałych na instalacji technologicznej dzięki odczytowi ekstremalnych parametrów pracy z pamięci czujnika
System administrowania uprawnieniami użytkowników
Grupowanie czujników oraz przyporządkowanie ich do punktów pomiarowych zgodnie z oznaczeniami obiektowymi (TAG)
 

 

Podstawowe dane techniczne


Typ oprogramowania

Memobase CYZ41D do zarządzania danymi z czujników pomiarowych
Wymagania systemowe

System operacyjny Windows 2000 SP4 lub Windows XP SP2

zainstalowany Adobe Reader 7.0 lub nowszy (odczyt dokumentacji technicznej)

 
Dysk twardy min. 100 MB wolnego miejsca
Stanowisko odczytu danych

Odczyt danych z czujników Memosens:

Przetwornik pomiarowy Liquiline CM42-M/N*********, wersja oprogramowania 10.04.05 lub nowsza

Połączenie przetwornika z komputerem:

modem Commubox FXA291  

 
Obsługiwane czujniki pomiarowe

Czujniki pH/Redox Memosens szklane

Czujniki pH Memosens IsFET

Czujniki przewodności* Memosens

Czujniki tlenu rozpuszczonego w wodzie*

 

* - począwszy od III kwartału 2008 roku

CPSxxD

CPS4xxD

CLS15D, CLS16D, CLS21D

COS21D, COS51D

Dane rejestrowane w bazie Memobase
zdarzenia
dane identyfikacyjne i logistyczne czujników
dane kalibracyjne czujników
parametry ruchowe procesu mierzone przez czujnik
dane specjalne użytkownika
Eksport danych

Transmisja do innych baz:

SQLite: dostarczana na instalacyjnej płycie CD Memobase
ODBC: wymaga sterowników i instalacji lokalnej przez użytkownika

Eksport danych:

dane odczytane z czujnika: do formatu HTML
rekordy bazy danych: csv
 
Drukuj tę stronę  |   Poleć tę stronę znajomym  |   Dodaj do ulubionych