Radar falowodowy Levelflex M
w walczaku kotła OP-430 firmy Rafako

KOGENERACJA SA

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA składa się z dwóch zakładów produkcyjnych
- EC Wrocław i EC Czechnica - o łącznej mocy elektrycznej 363 MW i cieplnej 1106 MWt, co w grupie elektrociepłowni zawodowych pozwala mu na zajęcie czołowej pozycji. KOGERENACJA SA jest producentem ciepła i energii elektrycznej w układzie skojarzonym. Działalność produkcyjna jest realizowana za pomocą następujących urządzeń wytwórczych:
 
Elektrociepłownia Wrocław
(263 MW mocy elektrycznej + 812 MWt mocy cieplnej)
- blok ciepłowniczy BC-50
  (55 MW mocy elektrycznej + 116 MWt mocy cieplnej)
- 2 bloki ciepłownicze BC-100
  (104 MW mocy elektrycznej + 208 MWt mocy cieplnej
  każdy)
- 2 kotły wodne WP-120
  (140 MWt mocy cieplnej każdy)
Elektrociepłownia Czechnica
(100 MW mocy elektrycznej + 247 MWt mocy cieplnej)
- 4 kotły OP-130
  (98,5 MWt mocy cieplnej każdy)
- 2 turbozespoły
  (50 MW mocy elektrycznej + 123,5 MWt mocy cieplnej
  każdy)
 
Kolumna pomiarowa

Levelflex M FMP45 na Bloku nr 2 o mocy 104 MW

Radar falowodowy Endress+Hauser został zamontowany i uruchomiony w listopadzie 2007 roku w kolumnie pomiarowej połączonej z walczakiem kotła energetycznego OP-430 (K-2). Walczak wyprodukowała firma Rafako. Pomiar poziomu wody odbywa się w zakresie ±250 mm i jest realizowany równolegle z trzema pomiarami metodą hydrostatyczną. Pomiarem referencyjnym jest naczynie poziomowskazowe z gorącym plusem.

Obserwacja wskazań przyrządu i porównanie ich z pomiarami uzyskanymi metodą hydrostatyczną potwierdza prawidłową pracę radaru. Ważną jego zaletą podczas montażu był brak konieczności tworzenia skomplikowanej struktury układu pomiarowego z rurkami impulsowymi i naczyniami kondensacyjnymi. Kolumna pomiarowa z zamontowanym radarem falowodowym Endress+Hauser zastąpiła usunięte naczynie wodowskazowe Igema.

 

Uzyskane wyniki

 

 

Linia niebieska na diagramie obrazuje przebieg wyjściowego sygnału prądowego z radaru falowodowego Levelflex M FMP45. Pozostałe linie pokazują trendy sygnałów wyjściowych z przetworników różnicy ciśnień - dwóch zabezpieczeniowych stanu minimalnego i maksymalnego oraz jednego regulacyjnego ±250 mm. Pomiar poziomu w walczaku za pomocą radaru jest prawidłowy. Obserwowane różnice względem przetwornika różnicy ciśnień wynikają z odporności radaru m.in. na wahania gęstości wody oraz z korekt, którym poddawany jest sygnał wyjściowy z regulacyjnego przetwornika różnicy ciśnień.

 

 

Opinie użytkowników

 

Pan Mirosław Milewicz, Starszy Specjalista ds. Kotłów w Dziale Inżynierii Remontów KOGENERACJA SA

"Przygotowanie naczynia pomiarowego dla radaru falowodowego to wydatek około 20 tysięcy złotych” - komentuje Mirosław Milewicz - "Należało również uzgodnić dokumentację projektową naczynia z inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Kolumna pomiarowa wraz z zamontowanym radarem falowodowym Endress+Hauser została poddana próbie ciśnieniowej z pozytywnym wynikiem. Naczynie posiada przeciwprzyłącze kołnierzowe DN50 PN400 wg DIN2527 z przylgą "rowek-wypust", dla której zastosowaliśmy dedykowaną uszczelkę zbrojoną.
Dla zachowania właściwych warunków pomiaru poziomu meniska, naczynie należy dokładnie zaizolować warstwą wełny mineralnej o grubości co najmniej 100 mm. Celem jest utrzymanie temperatury i ciśnienia, jak w walczaku kotła wodno-parowego.”

 

 

Pan Jacek Przybyło, Specjalista ds. Automatyki w KOGENERACJA SA

E+H: "Z jakimi problemami spotyka się Pan najczęściej w hydrostatycznych pomiarach poziomu na walczaku kotła energetycznego?”

J.P.: "Nasze doświadczenia to głównie kłopoty z osadami odkładającymi się w rurkach impulsowych oraz z ich zapowietrzeniem. Oba zjawiska wymagają nakładu pracy i sprawności służb utrzymania ruchu, które zwykle w takich sytuacjach muszą pracować pod dużą presją czasu.”

E+H: "Czy radar falowodowy Endress+Hauser, zastosowany na walczaku bloku drugiego, rozwiązuje te problemy?”

J.P.: "Koszty nadzoru i utrzymania w ruchu tego pomiaru są, jak dotychczas obserwujemy, symboliczne. Radar jest niewrażliwy na równomierne osady, które z czasem mogą odkładać się na falowodzie. Wynika to z jego zasady działania. Brak konieczności stosowania rurek impulsowych do dla nas ogromne udogodnienie."

 
Drukuj tę stronę  |   Poleć tę stronę znajomym  |   Dodaj do ulubionych