Topcal S CPC310
Automatyczny pomiar pH i potencjału Redoks w przemysłowych procesach technologicznych

 

 

System pomiarowy pH/redoks
z automatycznym czyszczeniem
i kalibracją czujnika pomiarowego
Diagnostyka elektrod pomiarowych
z wykorzystaniem technologii
Memosens®
Szeroki wybór wysuwanych armatur
dla wszystkich czujników pH
i najtrudniejszych warunków pracy

 

 

Zastosowanie

Przemysł spożywczy i farmaceutyczny
Produkcja biodiesla i ekstrakcja gliceryny
Produkcja żywic syntetycznych
Energetyka: instalacje odsiarczania spalin
Metalurgia: procesy chemicznego przygotowania rud metali
Kontrola pH i neutralizacja ścieków przemysłowych

 

Cechy i zalety

Automatyczne wsuwanie i wysuwanie czujnika z procesu, mycie oraz kalibracja programowane w cyklu tygodniowym
Wykonania higieniczne do zastosowań w przemyśle spożywczymn i farmaceutycznym
Pełne sterowanie systemem poprzez przetwornik pomiarowy Mycom CPM153 - bez instalowania oddzielnego sterownika
Komunikacja z systemami automatyki poprzez sygnały analogowe lub transmisję cyfrową HART albo PROFIBUS PA
Współpraca z wszystkimi rodzajami czujników pH i Redoks o przyłączu Pg13.5, szklanymi i półprzewodnikowymi
Łatwość montażu, podłączeń hydraulicznych i uruchomienia dzięki gotowym szybkim złączom blokowym (patrz zdjęcie) oraz modułowej budowie systemu
Wykonania dla stref zagrożonych wybuchem
Najwyższa dokładność pomiaru z możliwością dowolnie częstej automatycznej kalibracji
Dla najtrudniejszych warunków
- wykonanie w szafce obiektowej CYC310 ze stali kwasoodpornej
lub tworzywa sztucznego z możliwością zabudowy urządzeń rejestrujących
w panelu czołowym
 

                          Podstawowe dane techniczne

 

                                            Typ systemu pomiaru

                                            Składniki systemu

 

                                            Zakresy pomiarowe

 

 

                                            Rozdzielczość

 

 

                                            Wyjście sygnałowe

 

                                            Zasilanie

                                            Budowa

                                            Wymiary [mm]

 

                                            Masa [kg]

 

                                            Stopień ochrony

 

 

 

Topcal S CPC310

Przetwornik pomiarowy CPM153

Szafka pneumatyki CPG310

pH: -2...16

Potencjał Redoks: -1500...1500 mV / -300...300 %

Temperatura: -50...200 °C

pH: 0,01

Potencjał Redoks: 1 mV / 1 %

Temperatura: 0,1 K

Analogowe 2 × 0/4...20 mA, aktywne lub pasywne

Binarne: alarm + 5 wyjść przekaźnikowych

230 V AC, 50/60 Hz

 

CPM153: 247 × 167 × 100

CPG310: 400 × 300 × 200

CPM153: 6

CPG310: 15

CPM153: IP 65

CPG310: IP 54

 

Konsultacja techniczna

Katalog produktów E+H

 
Drukuj tę stronę  |   Poleć tę stronę znajomym  |   Dodaj do ulubionych