Deltatop
Pomiary przepływu cieczy, pary i gazów
Kompletne od jednego dostawcy, ekonomiczne rozwiązanie pomiaru przepływu,
oparte na przetworniku różnicy ciśnień i elemencie spiętrzającym
Optymalne rozwiązanie dla dużych średnic rurociągów, wysokich temperatur i nietypowych kanałów przepływowych
Najwyższe standardy bezpieczeństwa (SIL2 według PN-EN 61508/61511-1)
 

Zastosowanie

Pomiary przepływu objętościowego i strumienia masy czystych cieczy
Pomiary przepływu gazów, również zanieczyszczonych
Pomiary przepływu kondensatu i pary w wysokich temperaturach i ciśnieniach
Ekonomiczne pomiary na rurociągach o dużych średnicach
Pomiary w nietypowych kanałach przepływowych (kominy, kanały o przekroju prostokątnym, rurociągi betonowe, plastikowe, szklane itd.)

 

 

Nowe cechy  

Wersja kompaktowa lub rozdzielna dobierana wspólnym kodem zamówieniowym
Dostępna dwukierunkowa kryza lub rurka Pitota
Trzy profile rurek uśredniających (12, 25 i 42 mm) - optymalny dobór do aplikacji pomiarowej
Dostępny protokół kalibracji "na mokro"
W standardzie dostępny moduł czyszczenia pneumatycznego rurki uśredniającej
Dostępne dysze Venturi'ego
Temperatura do 1000 °C, ciśnienie statyczne do 1050 bar
Ciecze: 0,05...40 m/s
Gazy i para: 0,5...150 m/s

 

 

 

Podstawowe dane techniczne


Typ przetwornika

Deltatop

Typ czujnika

zwężka rurociągu (kryza) lub rurka Pitot'a (uśredniająca)

Typ przetwornika

Deltabar S PMD70/PMD75

Przyłącze technologiczne

gwintowe, kołnierzowe, króciec do wspawania

Wersja

kompaktowa lub rozdzielna

Cechy metrologiczne

 

Średnica rurociągu

DN10...12000

Dokładność

typowo ± 3 % ustawionego zakresu

Średni czas między awariami (MTBF)

96 lat

Parametry elektryczne

 

Sygnał wyjściowy

4...20 mA/HART®, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Zasilanie

4...20 mA/HART®: 10,5...45 V DC, Ex ia 10,5...30 V DC

PROFIBUS PA: 9...32 V DC

FOUNDATION Fieldbus: 9...32 V DC

Warunki technologiczne

 

Temperatura przy przyłączu [°C]

-40...350

Materiały zwilżane

stal k.o. 316L, stal C22.8, stal 15Mo3, A335 Grade P91, Inconel®600 ceramika tlenkowa 99,9% Al2O3, Alloy®C276, Monel, Tantal, FKM-Viton, EPDM, Kalrez

Certyfikaty

ATEX II (1/2) GD, 2G, 3G, PED, SIL2 wg EN-PN 61508/11-1

 
Drukuj tę stronę  |   Poleć tę stronę znajomym  |   Dodaj do ulubionych