Condumax CLS1xD
Pomiary przewodności elektrolitycznej inteligentnymi sondami 2-przewodowymi Memosens®

Inteligentne czujniki przewodności z wbudowaną pamięcią danych kalibracyjnych
Archiwizacja czynności eksploatacyjnych i parametrów ruchowych czujnika
Sprawdzone ukady pomiarowe dla wyznaczania przewodności wody czystej
i użytkowej

 

 

Zastosowanie

Condumax CLS15D

Pomiary przewodności wody czystej i ultraczystej:

Przemysł spożywczy
Przemysł farmaceutyczny
Stacje uzdatniania wody zdemineralizowanej
Pomiary przewodności wody kotłowej
Przewodność wody WFI
Przemysł motoryzacyjny
- wykonanie LABS-free

 

Condumax CLS16D
Higieniczne pomiary przewodności wody czystej i ultraczystej w punktach o wysokich wymogach materiałowych:

Przemysł farmaceutyczny
Biotechnologie
Woda WFI

  

Condumax CLS21D

Pomiar przewodności wody pitnej
Monitorowanie przewodności na wylotach oczyszczalni ścieków
Pomiar przewodności wody technologicznej we wszystkich branżach przemysłu
Pomiar przewodności w naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych oraz rzekach
Przemysł motoryzacyjny
- wykonanie LABS-free

 

 

Cechy i zalety

Czujniki kondukcyjne 2-przewodowe
Wbudowana kompensacja temperaturowa Pt100 lub Pt1000
Do współpracy z przetwornikami pomiarowymi Liquiline CM42
Wbudowana pamięć cyfrowa w głowicy Memosens®
Zapis w pamięci parametrów kalibracyjnych i podstawowych danych ruchowych

 

Condumax CLS15D

Pomiar na zakresie 0,04 do 20 µS/cm (stała czujnika 0,01) lub do 200 µS/cm (stała czujnika 0,1)
Części zwilżane wykonane ze stali kwasoodpornej 316L
Wykonanie LABS-free dla wody mającej styczność z materiałami pokrywanymi powłokami malarskimi i lakierniczymi (wykonanie certyfikowane pod kątem braku substancji szkodliwych w procesie lakierowania i malowania)

 

Condumax CLS16D

Pomiar przewodności wody ultraczystej od 0,04 µS/cm do 500 µS/cm
Wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej 316L
Dostępna chropowatość Ra< 0,4 µm z certyfikatem wg EN10204-3.1
Szeroki wybór przyłączy higienicznych
Certyfikat 3-A
Sterylizacja do 150°C zgodnie z kryteriami EHEDG
Opcjonalnie z certyfikatem kompatybilności biochemicznej USP-class VI
zgodnie z EN10204-3.1

 

Condumax CLS21D

Pomiar przewodności wody użytkoweji pitnej w zakresie od 10 µS/cm do 20 mS/cm
Stała geometryczna czujnika k=1
Grafitowe elektrody pomiarowe o wysokiej odporności na korozję
Wykonanie LABS-free dla wody mającej styczność z materiałami pokrywanymi powłokami malarskimi i lakierniczymi
 

 

Więcej informacji o Condumax CLS1xD...

 
Drukuj tę stronę  |   Poleć tę stronę znajomym  |   Dodaj do ulubionych