Levelflex M FMP43
Mikroimpulsowe pomiary poziomu cieczy
Odporność na zmiany gęstości, ciśnienia i temperatury
Wersja higieniczna lub aseptyczna
Możliwość ponownej kalibracji lub sprawdzenia parametrów metrologicznych
bez konieczności demontażu przyrządu
 

Zastosowanie

Pomiar poziomu cieczy w reaktorach, fermentatorach, mieszalnikach, zbiornikach magazynowych, buforowych i przenośnych (mobilnych)
Woda injekcyjna, ultraczysta, procesy filtracyjne, separacja rozpuszczalników
Pomiary w miejscach trudnodostępnych (wersja rozdzielna)
Pomiary w trakcie czyszczenia CIP/SIP oraz podczas pracy głowic spryskujących

 

Levelflex M FMP43 jest radarem falowodowym dedykowanym do zastosowań w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i w biotechnologii. Doskonale sprawdza się w środowiskach wymagających sterylności. Jest niewrażliwy na szoki temperaturowe i ciśnieniowe, głęboką próżnię oraz procedury autoklawowania. Zapewnia dokładny i powtarzalny pomiar, w tym w małych zbiornikach, w których pojawiają się ciecze o różnych gęstościach.

 

 

Cechy i zalety

Wysoka dokładność pomiaru (od ±3 mm)
Certyfikacja EHEDG, 3A, PZH, FDA, ASME-BPE, USP Class IV
Zawartość Δ-ferrytu w zwilżanych elementach stalowych mniejsza
od 3 % lub 1 %
Elementy zwilżane ze stali kwasoodpornej polerowane mechanicznie
(0,8 µm) lub elektrolitycznie (0,38 µm)
Wymienne przyłącza technologiczne, falowód i uszczelnienia
Wygodna i przyjazna obsługa lokalna za pomocą graficznego panelu
operatorsko-odczytowego
Krzywa obwiedni echa na lokalnym wskaźniku umożliwia szybką ocenę
jakości pomiaru
Oprogramowanie narzędziowe Fieldcare nieodpłatnie w dostawie
- obsługa przyrządu z dyspozytorni
 

 

Podstawowe dane techniczne


Typ przetwornika

Levelflex M

Przyłącze technologiczne

gwintowe, kołnierzowe, higieniczne, aseptyczne

Stopień ochrony obudowy

IP 68

Parametry elektryczne

 

Sygnał wyjściowy

4 ... 20 mA/HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Zasilanie

10,5 ... 32 V DC, 90 ... 253 V AC 50/60 Hz

Model

FMP43

Typ falowodu

prętowy

linkowy

Zakres pomiarowy [m]

0,3...20

Dokładność [mm]

± 3

Rozdzielczość [mm]

1

Średni czas między awariami (MTBF)

45 lat

Warunki technologiczne

 

Temperatura [°C]

-20...150

Ciśnienie procesowe [bar]

-1...16

Stała dielektryczna medium

min. 1,4

Materiały w procesie

stal k.o. 316L/1.4435, PEEK

Uszczelnienie

EPDM, Karlez

Certyfikaty

ATEX II (1/2)G, 1/2D, 1/3D, SIL2 wg EN-PN 61508/11-1, WHG, EHEDG, 3A, PZH, FDA, ASME-BPE, USP Class IV

 

 

Więcej informacji o Levelfex M FMP43...

 
Drukuj tę stronę  |   Poleć tę stronę znajomym  |   Dodaj do ulubionych