iTEMP TMT85 |
 |
Dwukanałowy, główkowy przetwornik temperatury z komunikacją FOUNDATION Fieldbus™ |
 |
|
|  | Główkowy przetwornik temperatury z zaawansowanymi funkcjami diagnostycznymi
|  | Komunikacja FOUNDATION Fieldbus™ z funkcją Link Active Scheduler (LAS)
|  | Wykonanie dwukanałowe z wewnętrzną redundancją |
|
| |
Podstawowe dane techniczne
|
Typ przetwornika |
iTEMP TMT85 |
Rodzaj czujnika |
Pt100/500/1000, Ni100/120/1000, Cu10/50/100
termopary J, K, E, N, C, D, B, R, S, T, U |
Rezystancja [Ω] |
10...2000 |
Napięcie stałe [mV] |
-20...100 |
Konfiguracja 1-kanałowa |
1 × RTD 2-, 3- lub 4-przewodowy
lub dowolna termopara |
Konfiguracja 2-kanałowa |
2 × RTD 3-przewodowy
lub 2 × dowolna termopara lub 1 × RTD 3-przewodowy + termopara |
Linearyzacja sygnału RTD |
liniowa w stosunku do temperatury, rezystancji lub napięcia wielomianowa dla czujników Pt100 (Calendar van Dusen) Cu, Ni |
Rozdzielczość przetwarzania A/C [bit] |
18 |
Separacja galwaniczna [kV] |
2 |
Zasilanie |
9…32 V DC z magistrali FOUNDATION Fieldbus™ H1 |
Pobór prądu z magistrali [mA] |
≤ 11 |
Temperatura otoczenia [°C] |
-40...85 |
Temperatura składowania [°C] |
-40...100 |
Warunki montażu |
typowa główka termometru obiektowego (zgodnie z DIN 43 729 kształt B) |
Certyfikaty |
ATEX EEx ia, EEx nA, FM IS, NI, CSA IS, NI zgodność ze specyfikacją FOUNDATION Fieldbus™| zgodność ze specyfikacją FOUNDATION Fieldbus™ H1 test zgodności dla współpracy z urządzeniami innych producentów: Interoperability Test Kit (ITK), revision status 5.0.1 test zgodności warstwy fizycznej FOUNDATION Fieldbus™ (FF-830 FS 1.0) |
|
| |
|
 |
|
|
|
|