HAW566
Ochronnik przeciwprzepięciowy ultradźwiękowych czujników poziomu

 

 

 

 

Ochrona sondy ultradźwiękowej przed zniszczeniem
w wyniku przepięć indukowanych
 Wykonanie dedykowane m.in. do pracy z rozdzielnym systemem ultradźwiękowego pomiaru poziomu
cieczy i materiałów sypkich Prosonic S
 

Zastosowanie

Ochrona przeciwprzepięciowa następujących układów pomiarowych:

Pomiary poziomu wody w zbiornikach retencyjnych
Pomiary poziomu wody i ścieków w pompowniach
Pomiary poziomu lustra ścieków w osadnikach i na kratach w oczyszczalniach ścieków
Pomiary przepływu w kanałach otwartych i przelewach
Pomiar poziomu cieczy i materiałów sypkich w zbiornikach magazynowych
i procesowych na otwartej przestrzeni

 

Cechy i zalety

Ochronnik szeregowy do zabezpieczenia obwodu elektrycznego sondy
pomiarowej poziomu
Ochrona przed przepięciami indukowanymi w wyniku wyładowań atmosferycznych
lub czynności łączeniowych
Montaż na szynie IEC w podstawce HAW560
Modułowa konstrukcja
Możliwość wyjęcia i wymiany modułu ochronnika bez przerywania
obwodu chronionego
Parametry elektryczne dostosowane do pracy z układem
do ultradźwiękowego pomiaru poziomu Endress+Hauser Prosonic S
 

                          Podstawowe dane techniczne

 

                                        Typ przyrządu

 

                                        Montaż 

                                        Napięcie znamionowe

                                        Znamionowy prąd

                                        wyładowczy 8/20 
                                        na 1 żyłę

                                        Maksymalny prąd

                                        wyładowczy

                                        Dopuszczalny napięciowy

                                        poziom ochrony przy Isn

                                        Czas zadziałania

                                        Dopuszczalna częstotliwość

                                        sygnału elektrycznego

 

 

 

HAW566 - ochronnik przeciwprzepięciowy dla ultradźwiękowych sond poziomu

W podstawce szynowej (DIN/IEC) HAW560

110 V AC

Isn= 10 kA

 

 

Imax= 20 kA

 

Żyła / żyła Ł 730 V

Żyła / masa Ł 400 V

≤ 25 ns

≤ 24 MHz

 
Drukuj tę stronę  |   Poleć tę stronę znajomym  |   Dodaj do ulubionych