Memograph M RSG40 |
 |
Zaawansowana stacja graficznej rejestracji danych pomiarowych |
 |
|
|  | Do 20 kanałów analogowych lub do 40 zmiennych z sieci obiektowych Profibus/Modbus
|  | Kanały szybkiej rejestracji i zapisu zmiennych w pamięci w cyklu 100 ms
|  | Zgodny z wymogami FDA 21 CFR 11 w zakresie bezpieczeństwa rejestracji i podpisu elektronicznego |
|
| |
Zastosowanie |
 |
|
Rejestracja, analiza, przetwarzanie i archiwizacja danych z procesów przemysłowych:
|
|  | kontrola procesów technologicznych i jakości produktów w przemyśle chemicznym i pokrewnych
|  | energetyka
|  | przemysł farmaceutyczny i spożywczy
|  | ochrona środowiska
|  | gospodarka wodna i ściekowa
|  | instalacje badawcze i laboratoryjne |
Cechy i zalety
|
|  | Szybkość pomiaru i zapisu: - cykl odświeżania sygnału 100 ms dla wszystkich kanałów - zapis zmiennych w pamięci: 8 kanałów szybkiej rejestracji w cyklu 100 ms |
|
|  | Modułowa budowa: 4/8/12/16 lub 20 wejść analogowych i 14 wejść binarnych
|  | Akwizycja danych z sieci obiektowej: 40 kanałów pomiarowych (np. z sieci Profibus DP)
|  | Bezpieczna rejestracja: administracja kontami użytkowników, podpis elektroniczny, zgodność z FDA 21 CFR 11
|  | Swobodny wybór trybu wyświetlania
|  | Nowość! Wskaźnik kołowy lub symulacja analogowych wskaźników wskazówkowych
|  | Otwarta architektura oprogramowania: wbudowany serwer WWW, łącza PROFIBUS DP i Modbus, standardowe protokoły i interfejsy (TCP/IP, OPC, USB i Ethernet)
|  | Przetwarzanie danych: automatyczna analiza, wyszukiwanie zdarzeń, 100 wartości granicznych, obliczenia matematyczne i operacje logiczne
|  | Jasny 7-calowy wyświetlacz z matrycą aktywną TFT
|  | Praktyczny montaż: głębokość tylko 158 mm |
|
| |
Podstawowe dane techniczne
|
| Typ przyrządu |
Memograph M RSG40 |
Wejścia analogowe |
4/8/12/16/20 |
Wielkości mierzone |
Prąd: 0...5/20 mA, 4...20 mA
Napięcie > 1 V: 0...5/10 V, ±10 V, ±30 V
Napięcie ≤ 1 V: 0...1 V, ±1 V, ±150 mV
Termometry rezystancyjne (RTD): Pt100, Pt500, Pt1000, Cu100, Cu50, Pt50
Termopary: Typ J, K, T, N, L, D, C, B, S, R |
Odświeżanie |
wszystkie kanały co 100 ms |
Wejście impulsowe |
maks. 13 kHz |
Wejście częstotliwościowe |
0...10 kHz |
Wejście binarne |
6 lub 14, funkcja programowalna
maks. częstotliwość sygnału 25 Hz |
Wyjścia analogowe |
2 × 0/4…20 mA |
Wyjścia impulsowe |
0…1 kHz (szerokość impulsu 1…1000 ms) |
Wyjścia przekaźnikowe |
1 × SPDT, 5 lub 11 × SPST (NC lub NO) |
Łącza komunikacyjne |
łącze szeregowe RS232/RS485; USB, Ethernet, serwer OPC 3.0 |
Łącza obiektowej magistrali danych |
PROFIBUS DP
Modbus RTU Modbus TCP |
Interfejs użytkownika |
wyświetlacz graficzny z matrycą aktywną TFT, VGA 800x480 pikseli |
Budowa |
|
Masa |
ok. 2 kg w pełnym wyposażeniu |
Materiały |
tworzywo sztuczne ABS; poliwęglan |
Zasilanie |
115 ... 230 V AC (50/60 Hz), 24 V AC/DC |
Pamięć wewnętrzna |
programowa 256 MB Flash (nieulotna) |
Pamięć zewnętrzna |
obsługa kart Compact Flash 256/512 MB*
obsługa pamięci USB 128/256/512 MB, 1 i 2 GB** |
Język obsługi |
polski, rosyjski, czeski, angielski, niemiecki (wybór w menu) |
Stopień ochrony |
panel czołowy IP65, płyta tylna IP20 |
Warunki środowiskowe |
|
Temperatura otoczenia [°C] |
-10...50 |
Temperatura składowania [°C] |
-20...60 |
* - zalecane w klasie "industrial grade" ** - nie ma gwarancji prawidłowego funkcjonowania każdej wielkości pamięci USB wszystkich producentów |
|
| |
|
 |
|
|
|
|