Micropilot M FMR24x Advanced Dynamics

Mikrofalowy pomiar poziomu cieczy

Pomiar bezkontaktowy, odporny na zmiany gęstości, ciśnienia i temperatury
Wysoka dokładność i dynamika pomiaru
Gotowość do pracy w systemach zabezpieczeń i odcięć krytycznych
- poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 według IEC 61508/11-1

 

 

Zastosowanie

Pomiar poziomu cieczy w zbiornikach magazynowych, buforowych i w rurach poziomowskazowych
FMR240: radar ogólnego zastosowania
FMR244: ekonomiczny radar do pracy
w środowiskach agresywnych chemicznie
FMR245: radar do pracy w środowiskach agresywnych chemicznie lub wymagających utrzymania higieny

 

Niewielkie rozmiary anteny umożliwają pomiary poziomu w małych zbiornikach i montaż w wąskich króćcach pomiarowych.

 

Nowość!

Zakres pomiarowy 70 m
Gotowość do pracy w zbiornikach technologicznych (zapienienie, praca mieszadła, parowanie itp.)
Pomiar poziomu drobnoziarnistych i pylistych
materiałów sypkich w małych zasobnikach
Bezpieczeństwo człowieka, instalacji
i środowiska w standardzie
(SIL2 według IEC 61508/11-1)

 

Cechy i zalety

 Wysoka dokładność pomiaru (od ±3 mm)
Ograniczenie ilości niepożądanych odbić wtórnych od wewnętrznych elementów zbiornika - mały kąt emisji
impulsów elektromagnetycznych
Brak konieczności kalibracji w przypadku zmiany medium mierzonego - bezobsługowość
Brak części ruchomych - niskie koszty eksploatacji
Wygodna i przyjazna obsługa lokalna za pomocą
graficznego panelu operatorsko-odczytowego
Krzywa obwiedni echa na lokalnym wskaźniku
umożliwia szybką ocenę jakości pomiaru
Oprogramowanie narzędziowe ToF-Tool nieodpłatnie
w dostawie - obsługa przyrządu ze sterowni lub dyspozytorni

 

Akcesoria

Zdalny panel operatorski FHX40
Zasilacz separujący RN221N
Modem HART®/USB FXA195
Sterowniki DTM dla aplikacji FDT
 

                         Podstawowe dane techniczne

 

                                        Typ przetwornika

                                        Sygnał wyjściowy

                                        Zasilanie

                                        Częstotliwość pracy

                                        Model

                                        Typ anteny

 

 

                                        Rozmiar anteny

                                        Zakres pomiarowy [m]

                                        Dokładność [mm]

                                        Średni czas między

                                        awariami (MTBF)

                                        Warunki technologiczne

                                        Temperatura [°C]

                                        Ciśnienie [bar]

                                        Stała dielektryczna medium

                                        Przyłącze technologiczne

 

                                        Materiały

 

                                        Uszczelnienie

                                        Stopień ochrony

 

                                        Certyfikaty

 

 

 

Micropilot M Advanced Dynamics

4...20 mA / HART, Profibus PA, FOUNDATION Fieldbus

10...36 V DC

26 GHz (K-band)

     FMR240                     MR244                    FMR245

    stożkowa                 stożkowa                stożkowa
                                     osłonięta                  osłonięta
                                        PTFE                         PTFE

   DN40...100                    DN40                    DN50...80

          70                             25                            60

          ±3                             ±3                            ±3

 

         31 lat                        31 lat                       31 lat

 

      -40...150                  -40...130                  -40...150

        -1...40                      -1...3                       -1...16

        min. 1,4                    min. 1,4                   min. 1,4

     gwintowe,               gwintowe               higieniczne,

    kołnierzowe                                             kołnierzowe

    stal k.o.316L,                PVDF,                 stal k.o.316L,

      Alloy C22                    PTFE                         PTFE

    Viton, Karlez                Viton                            -

          IP68                         IP68                          IP68

 

ATEX II (1/2)G, NACE, GL, EHEDG, 3A, PZH

 

 
Drukuj tę stronę  |   Poleć tę stronę znajomym  |   Dodaj do ulubionych