Zasady pomiaru

Vortex

Endress+Hauser Video Vortex Measuring Principle

Aby zobaczyć prezentację kliknij tutaj (4'05'')

Zasady pomiaru przepływomierzami wirowymi Vortex

 
 

Vortex: Sprawdź naszą ofertę

   

Coriolis

Endress+Hauser Video Coriolis Measuring Principle

Aby zobaczyć prezentację kliknij tutaj (3'54'')

Zasady pomiaru przepływu metodą opracowaną przez francuskiego fizyka Gustave Caspar de Coriolis.

 
 

Coriolis: Sprawdź naszą ofertę

   
Termiczny pomiar przepływu
Endress+Hauser Video Thermal Measuring Principle Aby zobaczyć prezentację kliknij tutaj (5'19'')
Zasada termicznego pomiaru przepływu.
 
 

Sprawdź naszą ofertę

   
Pomiar różnicy ciśnień "Orifice-Nozzle-Venturi"
Endress+Hauser Video Differential Pressure Measuring Principle Aby zobaczyć prezentację kliknij tutaj (4'50'')
Zasada pomiaru różnicy ciśnień.
 
 

Sprawdź naszą ofertę

   

Różnica ciśnień-  "Rurka Pitota"

Aby zobaczyć prezentację kliknij tutaj (4'37'')
Zasada pomiaru różnicy ciśnień za pomocą Rurki Pitota.

Sprawdź naszą ofertę

Metoda elektromagnetyczna
Endress+Hauser Video Electromagnetic (MID) Measuring Principle Aby zobaczyć prezentację kliknij tutaj (4'42'')
Zasady pomiaru przepływu metodą elektromagnetyczną
 
 

Sprawdź naszą ofertę

   
Pomiar przepływu metodą ultradźwiękową
Endress+Hauser Video Ultrasonic Measuring Principle Aby zobaczyć prezentację kliknij tutaj (4'31'')

Zasady pomiaru przepływu metodą ultradźwiękową

 
 

Sprawdź naszą ofertę

   

Aparatura kontrolno-pomiarowa

Przepływomierz nowej generacji - Nowy Promass E
   Aby zobaczyć prezentację kliknij tutaj (8'12'')
Nowy Promass E firmy Endress+Hauser jest pierwszym na świecie przepływomierzem Coriolisa w pełni wykorzystującym zalety techniki 2-przewodowego zasilania.
 
Pierwszy na świecie przepływomierz masowy Coriolisa - EtherNet/IP network
  Aby zobaczyć prezentację kliknij tutaj (2'36'')
Pierwszy na świecie masowy przepływomierz Coriolisa firmy Endress+Hauser integralny z EtherNet/IP network from Endress+Hauser.
Promass: Sprawdź naszą ofertę
 
Pomiar ciekłego azotu za pomocą urządzenia Prowirl 73
Endress+Hauser Video Prowirl 73 Liquid Nitrogen Measurement

Aby zobaczyć prezentację kliknij tutaj (1'39'')

Prezentacja pokazuje przepływomierz Prowirl 73 vortex stosowany do pomiaru przepływu ciekłego azotu. W ciągu kilku sekund urządzenie pomiarowe jest chłodzone od temperatury otoczenia do -196° C.
 

Prowirl: Sprawdź naszą ofertę

   

Test Prowirl 73

Endress+Hauser Video Prowirl 73 temperature test 

Aby zobaczyć prezentację kliknij tutaj (1'25'')

Prowirl 73 jest chłodzony w wodzie od +400 ° C do temperatury otoczenia, a następnie do -200 stopni w ciekłym azocie. W tych ekstremalnych warunkach, ani współczynnik K (liczba impulsów na litr), ani funkcjonalność urządzeń pomiarowych nie ulega zmianie.
 

Prowirl: Sprawdź naszą ofertę

   
Prowirl waterhammer
Endress+Hauser Video Prowirl waterhammer  

Aby zobaczyć prezentację kliknij tutaj (1'56'')

Prezentacja obejmuje krótką demonstrację Prowirl
 
 

Prowirl: Sprawdź naszą ofertę

   
Instalacja Prosonic (cały film)
Endress+Hauser Video Prosonic Installation

Aby zobaczyć prezentację kliknij tutaj (6'41")

Prezentacja przedstawia kompletną instalację Prosonic Flow począwszy od wyboru właściwego miejsca montażu.

Prosonic: Sprawdź naszą ofertę

   
Instalacja Prosonic - część 1: Miejsce montażu
Endress+Hauser Video Prosonic Installation - part 1

Aby zobaczyć prezentację kliknij tutaj (0'33") 

Identyfikacja właściwego miejsca instalacji od wymaganych odcinków prostych przed i za przepływomierzem do położenia czujników na rurociągu.
 
 

Prosonic: Sprawdź naszą ofertę

   
Instalacja Prosonic - część 2:  Programowanie nadajnika
Endress+Hauser Video Prosonic Installation - part 2 Aby zobaczyć prezentację kliknij tutaj (2'42'')
Wprowadzanie parametrów do przetwornika krok po kroku.
 
 

Prosonic: Sprawdź naszą ofertę

   
Instalacja Prosonic - część 3: Przewodnik instalacji
Endress+Hauser Video Prosonic Installation - part 3  Aby zobaczyć prezentację kliknij tutaj (1'13'')
Przewodnik instalacji Prosonic rekomendowanego dla rur mniejszych niż DN65 lub większych niż DN300.
 
 

Prosonic: Sprawdź naszą ofertę

   
Instalacja Prosonic - część 4: Przewodnik instalacji
Endress+Hauser Video Prosonic Installation - part 4 Aby zobaczyć prezentację kliknij tutaj (0'28'')
Przewodnik instalacji Prosonic rekomendowanego dla rur większych niż DN65 lub mniejszych niż DN300.
 
 

Prosonic: Sprawdź naszą ofertę

   
Instalacja Prosonic - część 5:  Montaż czujnika i weryfikacja instalacji
Endress+Hauser Video Prosonic Installation - part 5 Aby zobaczyć prezentację kliknij tutaj (1'26'')
Montaż czujnika na rurociągu i weryfikacjia poprawnej instalacji.
 
 

Prosonic: Sprawdź naszą ofertę

   
Zasady elektromagnetycznego pomiaru przepływu.
Endress+Hauser Video Electromagnetic Aby zobaczyć prezentację kliknij tutaj (1'19")
Animacja 3D opisuje zasadę elektromagnetycznego pomiaru przepływu.
 
   
Przepływomierze elektromagnetyczne
Endress+Hauser Video electromagnetic (MID) instruments Aby zobaczyć prezentację kliknij tutaj (1'14")
Szeroki wybór przepływomierzy elektromagnetycznych Endress+Hauser jest efektem naszego wieloletniego doświadczenia. Urządzenia te nie tylko spełniają wymagania danej branży. Są one również w pełni zgodne ze sprawdzoną koncepcją urządzeń Proline.
 

Przepływomierze elektromagnetyczne: Sprawdź naszą ofertę

   
Usługi serwisu związane z przepływomierzami elektromagnetycznymi
Endress+Hauser Video electromagnetic (MID) Services Aby zobaczyć prezentację kliknij tutaj (1'52")

Dla Endress+Hauser partnerstwo nie kończy się z chwilą przekazania systemu automatyki. Nasza rozbudowana sieć sprzedaży i serwisu jest zawsze do dyspozycji naszych klientów.

Przepływomierze elektromagnetyczne: Sprawdź naszą ofertę

   
Przepływomierze elektromagnetyczne
Endress+Hauser Video electromagnetic (MID) in practice Aby zobaczyć prezentację kliknij tutaj (17'25'')
Endress+Hauser jest jednym z międzynarodowych wiodących dostawców elektromagnetycznych przyrządów pomiarowych dla inżynierii procesów przemysłowych. Klienci z wielu branż pozwalają nam przyjrzeć się dokładniej ich działalności. Mówią z jakich przyrządów pomiarowych Endress+Hauser korzystają i dlaczego polegają na naszej firmie.
 

Przepływomierze elektromagnetyczne: Sprawdź naszą ofertę

   
Korzyści dla przemysłu chemicznego płynące z pomiarów przepływomierzami elektromagnetycznymi 
Endress+Hauser Video electromagnetic (MID) Chemistry Aby zobaczyć prezentację kliknij tutaj (1'23")
Ciba Spezialitätenchemie jest w Szwajcarii największym producentem barwników dla przemysłu włókienniczego i dlatego mogą ocenić jak przepływomierze elektromagnetyczne Endress+Hauser sprawdziły się w kontroli procesów.

Przepływomierze elektromagnetyczne: Sprawdź naszą ofertę

   
Korzyści dla przemysłu spożywczego płynące z pomiarów wykonywanych za pomocą przepływomierzy elektromagnetycznych
Endress+Hauser Video electromagnetic (MID) Food and Beverages Aby zobaczyć prezentację kliknij tutaj (3'42")
W zakresie przepływomierzy elektromagnetycznych Endress+Hauser jest światowym liderem w przemyśle spożywczym i gwarantuje doskonałe warunki higieniczne. Firmy takie jak Luchinger i Schmid w pełni doceniają naszą wiedzą.

Przepływomierze elektromagnetyczne: Sprawdź naszą ofertę

   
Pomiar przepływu w przemyśle celulozowo-papierniczym
Endress+Hauser Video electromagnetic (MID) Pulp and Paper Aby zobaczyć prezentację kliknij tutaj (1'53")

Przepływomierze elektromagnetycznych Endress+Hauser sprawdzają się nawet w trudnych pomiarach papieru ściernego czy włóknistej masy celulozowej.

 

Przepływomierze elektromagnetyczne: Sprawdź naszą ofertę

   
Pomiar przepływu w Herrenknecht w Schwanau, Niemcy
Endress+Hauser Video electromagnetic (MID) Primaries Aby zobaczyć prezentację kliknij tutaj (1'46")
Urządzenia Endress+Hauser w trudnych aplikacjach na przykładzie Herrenknecht w Schwanau w Niemczech. 

Przepływomierze elektromagnetyczne: Sprawdź naszą ofertę

   
Pomiar przepływu w branży wodno-ściekowej
Endress+Hauser Video electromagnetic (MID) Environmental Aby zobaczyć prezentację kliknij tutaj (1'51")
Firma Endress+Hauser jest obecna na rynku od wielu lat. Nasze precyzyjne i niezawodne urządzenia doskonale sprawdzają się w branży wodno-ściekowej.

Przepływomierze elektromagnetyczne: Sprawdź naszą ofertę

   

Proces produkcji

Produkcja Coriolisa i vortex w Reinach/CH 
Endress+Hauser Movie Flow Production Reinach Aby zobaczyć prezentację kliknij tutaj (15'00'')
Endress + Hauser produkuje urzadzenia Coriolisa i przyrządy wirowe w Reinach.Film przedstawia różne etapy produkcji, od wstępnego do ostatecznego montażu.
 
Produkcja przepływomierzy elektromagnetycznych w Cernay / FR
Endress+Hauser Movie Flow Production Cernay Aby zobaczyć prezentację kliknij tutaj (14'15'')
Produkcja przepływomierzy elektromagnetycznych rozpoczęła się w Cernay w 1994 roku, dzięki czemu zakład Grupy Endress + Hauser otrzymał tytuł "centrum doskonałości ". Prezentacja umożliwia wgląd w produkcję.