| Orbisint CPS11D-BT/Orbipore CPS91D-BT |
 |
| Pomiary pH w przemyśle papierniczym i chemicznym |
 |
|
|  | Czujniki pH z systemem referencyjnym zawierającym wymienniki jonowe
|  | Pomiar pH w masach papierniczych bez konieczności stosowania elektrod z diafragmą drewnianą lub korkową
|  | Łącze Memosens zapewniające bezkontaktowe połączenie z przetwornikiem i diagnostykę czujnika |
|
| |
Zastosowanie |
 |
|
Pomiar pH w przemyśle papierniczym i celulozowych, w szczególności:
|
|  | kontrola pH na przygotowaniu masy papierniczej
|  | recyrkulacja masy na wlewie maszyny papierniczej
|  | kontrola pH w procesie bielenia
|  | monitorowanie ścieków papierniczych |
Technologiczne i środowiskowe pomiary pH w przemyśle chemicznym.
Oczyszczanie ścieków przemysłowych.
Cechy i zalety
|
| |
Podstawowe dane techniczne
|
| Typ czujnika |
Orbisint CPS11D-BT |
Orbipore CPS91D-BT |
| Parametr mierzony |
0...14 pH |
0...14 pH |
| Temperatura [°C] |
0...135 |
0...110 |
| Ciśnienie [bar] |
16 przy 135°C |
13 przy 110°C |
| Czujnik temperatury |
NTC |
NTC |
| Długość czujnika [mm] |
120...425 |
| Złącze elektryczne |
Memosens® |
| Diafragma |
Teflon |
system otwarty |
| Pozostałe materiały |
szkło, żel, KCl, Ag/AgCl |
| Stopień ochrony |
IP68, 10m H2O, 45 dni |
| Ceryfikaty |
ATEX II 1G EEX ia IIC T3/T4/T6 |
|
| |
|
 |
|
|
|
|