Micropilot S FMR540

Mikrofalowy, rozliczeniowy pomiar poziomu cieczy

 

Zatwierdzenie typu do pomiarów rozliczeniowych w składach podatkowych
(NMi/PTB w oparciu o wytyczne API oraz OIML R85)
Wysoka dokładność pomiaru i świadectwo wzorcowania dostarczane nieodpłatnie
wraz z przyrządem
Unikatowo mały kąt wiązki pomiarowej i niewielkie rozmiary anteny

 

Zastosowanie

Inteligentny, radarowy przetwornik poziomu Micropilot S FMR540
jest przeznaczony do dokładnych pomiarów poziomu cieczy.

Typowe zastosowania obejmują:

Zbiorniki magazynowe w składach podatkowych podlegających nadzorowi Urzędu Celnego i kontroli metrologicznej
Głównego Urzędu Miar
Zbiorniki z króćcami pomiarowymi w małej odległości od ścian
Zbiorniki z króćcami pomiarowymi o małych rozmiarach

 

Więcej informacji na temat zatwierdzenia typu GUM
i legalizacji zbiorników pomiarowych w Internecie

www.pl.endress.com/zbiorniki_pomiarowe

 

 

Cechy i zalety

Dokładny pomiar poziomu w celu rozliczeń podatkowych
ze zmian stanów magazynowych cieczy akcyzowych
Zatwierdzenie typu NMi oraz PTB
Świadectwo wzorcowania z akredytowanego przez NMi oraz PTB stanowiska kalibracyjnego
Zgodność z wytycznymi OIML R85 i API
Najmniejsze na rynku rozmiary anteny parabolicznej
Zasilanie niskonapięciowe, iskrobezpieczne
Opcjonalnie, pozycjoner anteny do eliminacji odchyłek
króćca montażowego
Wygodna i przyjazna obsługa lokalna za pomocą graficznego panelu operatorsko-odczytowego
Krzywa obwiedni echa na lokalnym wskaźniku umożliwia
szybką ocenę jakości pomiaru
Oprogramowanie narzędziowe ToF-Tool nieodpłatnie
w dostawie - obsługa przyrządu ze sterowni lub dyspozytorni

 

Akcesoria

Punktowy koncentrator danych NRF590
Osłona pogodowa
Modem HART®/USB FXA195
Sterownik DTM dla aplikacji FDT

 

 

 

                         Podstawowe dane techniczne

 

                                        Typ przetwornika

                                        Sygnał wyjściowy

                                        Zasilanie

                                        Częstotliwość pracy

                                        Antena

                                        Typ

                                        Średnica [mm]

                                        Zakres pomiarowy [m]

                                        Kąt wiązki pomiarowej

                                        Dokładność [mm]

                                        Warunki technologiczne

                                        Temperatura [°C]

                                        Ciśnienie [bar]

                                        Stała dielektryczna medium

                                        Przyłącze technologiczne

                                        Materiały

                                        Uszczelnienie

                                        Stopień ochrony

                                        Ceryfikaty

 

 

Micropilot S FMR540

4...20 mA / HART

16...36 V DC

26 GHz (K-band)

 

stożkowa                        paraboliczna

     95                                      197

     30                                       40

     8°                                        4°

     ±1                                       ±1

 

-40...200

-1...16

min. 1,8

kołnierzowe

stal k.o. 316L

Viton

IP 68

ATEX II (1/2)G

 

 
Drukuj tę stronę  |   Poleć tę stronę znajomym  |   Dodaj do ulubionych