Proline Promass 83F/84F
o podwyższonej dokładności
Pomiar przepływu masowego cieczy, gazów i pary
Dokładność pomiarowa 0,05%
Potwierdzona certyfikatem kalibracja wg ISO 17025 na własnym, akredytowanym stanowisku kalibracyjnym o całkowitej niepewności 0,015%
Niskie straty ciśnienia
Nie wymaga odcinków prostych przed i za czujnikiem
 

Zastosowanie

Promass 83F i jego rozliczeniowa wersja Promass 84F to znane i cenione przepływomierze Coriolisa przeznaczone do bardzo dokładnego pomiaru przepływu masowego, temperatury i gęstości.

Nowością jest opcja podwyższonej dokładności pomiarowej wynoszącej 0,05% uzyskana dzięki kalibracji na najdokładniejszym na świecie, akredytowanym stanowisku kalibracyjnym.

Obszar zastosowania:

paliwa
alkohole
ciecze kriogeniczne
produkty spożywcze
gazy
 

Cechy i zalety

Jednoczesny pomiar masy, gęstości, temperatury,
˚Brix i wielkości pochodnych
Pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu
Zawarta budowa - nie wymaga odcinków prostych przed
i za przepływomierzem
Wbudowane funkcje dozowania
Zaawansowana diagnostyka
- pełna kontrola procesu technologicznego
Obudowa ze stali kwasoodpornej o stopniu ochrony IP67
- możliwość mycia ciśnieniowego
Możliwość czyszczenia CIP/SIP
Dopuszczenie do rozliczeń zgodnie z dyrektywą MID
(Promass 84F)
Temperatura medium do 350° C
Duża odporność na drgania instalacji

 

 

Akcesoria

Modem HART®/USB FXA195
Sterowniki DTM dla aplikacji FDT
Oprogramowanie do zarządzania aparaturą obiektową Fieldcare
Fieldcheck - tester/symulator czujnika i przetwornika pozwalający przeprowadzić lokalną weryfikację przepływomierzy, zgodną z wymogami ISO9000

 

 

Podstawowe dane techniczne


Typ przetwornika

Proline Promass 83F/84F

Wersja

kompaktowa i rozdzielna

Przyłącze technologiczne

kołnierzowe i higieniczne

Wskaźnik

2- lub 4-wierszowy, podświetlany

Typ obsługi

lokalna lub zdalna

Dane czujnika

 

Średnice nominalne

DN8...250

Ciśnienie nominalne [bar]

maks. 100

Materiał czujnika

stal k.o. 904L, Alloy C-22

Cechy metrologiczne

 

Strumień masy [t/h]

do 2.200 (DN250)

Dokładność

±0,05 % - pomiar masy; 0,001 g/cm3 - gęstość

Parametry elektryczne

 

Sygnał wyjściowy

prądowy, impulsowy, binarny, Modbus, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus

Zasilanie

85...260 V AC, 16...62 V DC

Warunki technologiczne

 

Temperatura medium [°C]

-50...350

Certyfikaty

ATEX, EHEDG, 3A

 

 

Więcej informacji o Proline Promass 83F...

Więcej informacji o Proline Promass 84F...

 
Drukuj tę stronę  |   Poleć tę stronę znajomym  |   Dodaj do ulubionych