| Liquiphant M + FML621 |
 |
| Pomiary gęstości |
 |
|
|  | Dokładne pomiary gęstości i stężeń cieczy z możliwością przeliczenia do warunków odniesienia
|  | Inteligentne, automatyczne rozpoznawanie typu medium w instalacji
|  | Przelicznik gęstości FML621 pozwala zrealizować równcześnie do 5 aplikacji pomiaru gęstości |
|
| |
Zastosowanie |
 |
|
Układ pomiaru gęstości składa się z sygnalizatora wibracyjnego Liquiphant M oraz przelicznika gęstości RML621. Może on być stosowany dla większości cieczy i realizuje następujące zadania:
|
|  | pomiar gęstości cieczy
|  | inteligentne, automatyczne rozpoznawanie mediów w instalacji
|  | obliczanie gęstości w warunkach odniesienia
|  | obliczanie stężeń, w tym w specyficznych jednostkach: °Brix, °Baumé, °API, itd. |
Liquiphant M Denisty jest również doskonałym narzędziem do określania jakości produktu bez konieczności poboru próbki i prowadzenia czasochłonnych badań laboratoryjnych. Pozwala ponadto na sprawną dokumentację procesu wytwórczego.
Cechy i zalety
|
|  | Pomiar w zbiornikach i rurociągach - dowolna orientacja montażowa
|  | Zastosowanie dowolnego sygnalizatora Liquiphant M: standardowego FTL5x, higienicznego FTL5xH lub w wykonaniu antykorozyjnym FTL51C
|  | Integracja z istniejącymi pomiarami temperatury w celu kompensacji pomiaru gęstości
|  | Brak elementów ruchomych: bezobsługowość i wysoka trwałość
|  | Jednoczesne zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem lub zbiornika przed przelaniem
|  | RML621: przelicznik gęstości realizujący do 5 aplikacji pomiarowych jednocześnie
|  | Moduł zaawansowanych przeliczeń (np. masa produktu, korekcja hydrostatycznych pomiarów poziomu)
|  | Wbudowany rejestrator danych: wsparcie podczas obsługi i czynności serwisowych
|  | Wykonania higieniczne z atestami PZH, EHEDG, 3A, ASME-BPE, FDA, USP |
|
| |
Podstawowe dane techniczne
|
Typ sygnalizatora |
Liquiphant M |
Model |
FTL50/51, FTL50H/51H, FTL51C z wkładką elektroniki FEL50D |
Przyłącze technologiczne |
gwintowe, kołnierzowe lub higieniczne |
Sygnał wyjściowy |
częstotliwościowy |
MTBF |
113 lat |
Typ przelicznika gęstości |
FML621 |
Sygnał wejściowy |
częstotliwościowy (FEL50D), Pt100/500/1000, TC, 4...20 mA, napięciowy, impulsowy |
Sygnał wyjściowy |
4...20 mA, PROFIBUS DP, zestyki SPST, wyjścia binarne, impulsowe, Ethernet |
Zasilanie |
90...250 V AC, 20...28 V AC, 20...36 V DC |
Cechy dodatkowe |
Zasilanie przetworników 2-przewodowych, telealarm, funkcje matematyczne |
Cechy metrologiczne |
|
| Zakres pomiaru [g/cm3] |
0,3...2 |
Dokładność pomiaru [%] |
1.2%, 0.3% (kalibracja specjalna), 0.002 g/cm3 (kalibracja w punkcie pracy) |
Lepkość [mPa*s] |
maks. 350 (maks. 1000 przy ograniczonej dokładności pomiaru) |
Prędkość przepływu [m/s] |
maks. 2 (dla większych prędkości zastosować bypass) |
Warunki technologiczne |
|
Temperatura medium [°C] |
0...80 (-50...150 przy ograniczonej dokładności pomiaru) |
Materiały w procesie |
stal k.o. 316L (1.5 lub 0.3 µm), Alloy®C276, ECTFE, PFA |
Certyfikaty |
ATEX II (1/2)G, (1/2) D, SIL2 wg EN-PN 61508/11-1, WHG, EHEDG, 3A, PZH, FDA, ASME-BPE, USP Class IV |
|
| |
|
 |
|
|
|
|