RIA452
Wskaźnik procesowy z funkcjami sterowania i obliczeniami przepływu na kanałach otwartych

 

  

Zasilanie dowolnych, 2-przewodowych
przetworników pomiarowych
Kontrola poziomu ze sterowaniem
naprzemienną pracą maks. 3 pomp
Pomiar przepływu w kanałach otwartych
we współpracy z ultradźwiękowymi
sondami poziomu
 

Zastosowanie

Gospodarka wodna
Oczyszczalnie ścieków
Przepompownie ścieków
Opomiarowanie zbiorników technologicznych i magazynowych

 

Cechy i zalety

Zasilanie podłączonych, 2-przewodowych przetworników pomiarowych
Sygnalizacja wartości granicznych
Sterowanie naprzemienną pracą 3 pomp
Biblioteka charakterystyk zwężek kanałów otwartych i przelewów
Całkowanie sygnału z programowalnym licznikiem
Bezpłatny program konfiguracyjny Readwin2000
Graficzny, interaktywny linearyzator zbiorników w 32 punktach

 

Akcesoria

Sonda ultradźwiękowa Prosonic M/T
 

                         Podstawowe dane techniczne

 

                                             Typ przyrządu

                                             Wejścia

 

 

                                             Wyjścia

 

 

 

                                             Zasilanie pętli prądowej

                                             Funkcje

 

 

 

                                             Zasilanie

                                             Stopień ochrony

 

 

Wskaźnik procesowy RIA452

Analogowe: 1 × 0/4...20 mA

Na życzenie: U, I, RTD, TC

Binarne: 4 , fmaks = 10 Hz

Analogowe: 1 × 0/4...20 mA, 0/2...10 VDC

Przekaźnikowe: 4 lub 8 przekaźników

Binarne: 1 × otwarty kolektor

24 V DC, 250 mA (Ex: 24 V DC, 22 mA)

Linearyzacja

Sterowanie pompami

Całkowanie sygnału i licznik z nastawą wstępną

Obliczenia przepływu w kanałach otwartych i na przelewach

90...250 V AC, 50/60 Hz lub 18...36 V AC/DC

Panel czołowy IP 65, zaciski IP 20

 
Drukuj tę stronę  |   Poleć tę stronę znajomym  |   Dodaj do ulubionych