Micropilot M FMR24x
Mikrofalowe pomiary poziomu cieczy i materiałów sypkich
Pomiar bezkontaktowy, odporny na zmiany gęstości, ciśnienia i temperatury
Wysoka dokładność i dynamika pomiaru
Gotowość do pracy w systemach zabezpieczeń i odcięć krytycznych
- poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 według EN-PN 61508/11-1
 

 

Zastosowanie

Pomiar poziomu cieczy w zbiornikach magazynowych, buforowych i procesowych,
w rurach wgłębnych i poziomowskazowych
FMR240: radar ogólnego zastosowania
FMR244: ekonomiczny radar do pracy w środowiskach agresywnych chemicznie
oraz do prostych aplikacji
FMR245: radar do pracy w środowiskach agresywnych chemicznie lub wymagających
utrzymania higieny
 

Nowe cechy

Nowe anteny: stożkowa i osłonięta dyskiem teflonowym do pracy w wysokich
temperaturach (do 200 °C)
Nowa, ekonomiczna antena z tworzywa sztucznego
Druga linia obrony przed rozszczelnieniem punktu pomiarowego - szklany
przepust gazoszczelny i redundantne uszczelnienie wewnętrzne
 

 

Więcej informacji o Micropilot M FMR240...

Więcej informacji o Micropilot M FMR244...

Więcej informacji o Micropilot M FMR245...

 
Drukuj tę stronę  |   Poleć tę stronę znajomym  |   Dodaj do ulubionych