Informacje ogólne

Oferowana metoda pomiaru stosowana jest z powodzeniem na całym świecie od ponad 50 lat, czego dowodem jest utrzymująca się na stałym poziomie popularność przepływomierzy elektromagnetycznych, praktycznie we wszystkich branżach przemysłu.

 

Przepływomierze elektromagnetyczne mogą być stosowane do pomiaru przepływu wszelkich cieczy przewodzących (> 5 µS/cm), również zawierających ciała stałe, takich jak np. woda, ścieki, osady, szlamy, pasty, kwasy, ługi, soki, pulpy owocowe, itd.

 

W środowisku przemysłowym, obszar zastosowań prezentowanej metody pomiaru obejmuje: gospodarkę wodno-ściekową, przemysł chemiczny, farmaceutyczny, celulozowo-papierniczy, spożywczy, itd.
Trwała konstrukcja przepływomierzy elektromagnetycznych pozwala je stosować nawet w przemyśle wydobywczym.

Przetworniki

Zunifikowana koncepcja obsługi, uniwersalne wyjścia, opcjonalne pakiety oprogramowania, interfejs komunikacyjny do sieci obiektowych, dopuszczenia Ex to tylko początek długiej listy zalet przetworników Promag.

Promag 400

Innowacyjny przetwornik opracowany specjalnie dla branży wodno-ściekowej.
 

Promag 800

Przetwornik zasilany bateryjnie oferujący czas pracy do 15 lat oraz bardzo łatwy dostęp do danych pomiarowych

  • Kompaktowa konstrukcja
  • Zintegrowany rejestrator danych
  • Zintegrowany modem GSM/GPRS (opcja)
  • Dopuszczenie do rozliczeń MID MI-001 (w przygotowaniu)

Promag 10

  • Przetwornik o podstawowej funkcjonalności dla typowych zastosowań.
  • Atrakcyjna cena

 

Promag 23

  • Dwuprzewodowy
    przetwornik gwarantujący
    redukcję kosztów montażu
    i eksploatacji

 

Promag 50 / 51

  • Przetworniki dla wszelkich
    typowych aplikacji oraz do
    pomiarów rozliczeniowych

  • Dwuwierszowy,
    podświetlany wskaźnik

  • Obsługa lokalna za pomocą
    przycisków

 

Promag 53 / 55

  • Przetwornik o rozszerzonej
    funkcjonalności dla
    specjalnych aplikacji

  • Czterowierszowy,
    podświetlany wskaźnik

  • Przyciski optyczne "Touch
    Control”: obsługa bez otwie-
    rania obudowy przetwornika

  • Pomiar przepływu pulsującego

  • F-Chip (opcjonalne pakiety
    oprogramowania):
    rozbudowane funkcje
    napełniania i dozowania,
    automatyczne czyszczenie
    elektrod

  • HistoROM / T-DAT:
    moduł pamięci przechowu-
    jący wszystkie dane
    i ustawienia przetwornika

  • Wejścia pomiarowe
    temperatury i gęstości

 

Czujniki

Czujniki Promag to oferta trwałej konstrukcji w połączeniu z szerokim wyborem wykonań materiałowych, wykładzin rury pomiarowej i przyłączy technologicznych (DIN, ANSI, JIS, AWWA, AS) pokrywająca praktycznie pełne spektrum aplikacji. Dokładność: typowo ±0.2...0.5% wartości wskazywanej.

Promag W

  • Średnice nominalne:
    DN 25...2000 (również dla
    pomiarów rozliczeniowych)

  • Wykładzina z poliuretanu (PU)
    dla wody zimnej, ścieków
    i cieczy o wysokich właści-
    wościach ściernych

  • Wykładzina z twardej gumy
    (HR) dla wszelkich pomiarów
    przepływu wody

  • Zakresy temperatur:
    HR ( 0...+ 80 °C),
    PU (-20...+50 °C)

 

Promag S

  • Do wszystkich rodzajów
    trudnych cieczy (np. szlam,
    zacier owocowy, masa
    papierowa)
  • Średnice nominalne:
    DN 15 do 600
  • Zoptymalizowane elektrody
    pomiarowe i okładzina
    wewnętrzna do temperatury
    procesowej do +180°C

 

Promag P

  • Średnice nominalne:
    DN 15...600 (również dla
    pomiarów rozliczeniowych)

  • Wykładziny z PTFE i PFA dla
    aplikacji w przemyśle
    chemicznym i instalacjach
    procesowych (PFA:
    specjalne wykonanie
    odporne na wysokie
    temperatury/szoki
    temperaturowe,
    -40...+18 °C)

Promag H

  • Pomiar małych strumieni
    przepływu (DN 2...100)

  • Odporna obudowa ze stali
    kwasoodpornej

  • Wykładzina PFA dla
    wszelkich aplikacji
    w przemyśle chemicznym,
    spożywczym i instalacjach
    procesowych (odporna na
    wysokie  temperatury/szoki
    temperaturowe, -20...+150°C)

  • Możliwość czyszczenia CIP/SIP
    (dopuszczenie 3-A
    i certyfikat EHEDG)

  • Koncepcja elastycznego
    doboru przyłączy procesowych

 

Promag D

  • Uniwerslny czujnik do pomiaru przepływu wody pitnej, technologicznej lub ścieków oczyszczonych

  • Kompaktowy, solidny czujnik dedykowany dla punktów pomiarowych o niwielkiej przestrzeni montażowej

  • Rura pomiarowa wykonana z poliamidu

  • Średnice nominalne  DN 25...80 (1"...3")

  • Zakres temperatur cieczy. 0...+60 °C (+32...+140 °F)

  • Dopuszczenia do kontaktu z wodą pitną:
    - KTW/W270
    - WRAS BS 6920
    - ACS
    - NSF 61

Promag L

  • Uniwersalne rozwiązanie do pomiaru przepływu wody pitnej i technologicznej oraz ścieków

  • Kompaktowy, solidny czujnik

  • Elastyczny montaż dzięki koncepcji luźnych kołnierzy

  • Materiał wykładziny: Poliuretan

  • Średnice nominalne DN 50...300 (2"...12")

  • Temperatura cieczy 0...+50 °C (+32...+122 °F)

  • Długość zabudowy zgodna z normą DVGW/ISO

  • Dopuszczenia do kontaktu z wodą pitną:
    - KTW
    - WRAS
    - ACS
    - NSF 

Przepływomierze specjalizowane

DTI200

DTI200

  • Czujnik zanurzeniowy
  • Ekonomiczne monitorowanie
    i sygnalizacja przepływu
    w rurociągach stalowych
    i z tworzywa sztucznego
    DN 15...2000

Więcej informacji o DTI200

Dosimag

5BH

Przepływomierz elektromagnetyczny do procesów dozowania i rozlewania produktów płynnych w opakowania jednostkowe

  • przyłacza technologiczne           DN 4…15
  • Atesty higieniczne 3A i EHEDG
  •  miniaturowa obudowa
  • wysoka powtarzalność

Więcej informacji o 5BH