Podstawowe zasady pomiaru temperatury
Temperatura jest najczęściej mierzonym parametrem w procesach przemysłowych. Stosowane w automatyce elektryczne termometry kontaktowe wykorzystują głównie
2 standardowe metody pomiarowe:
Termometry rezystancyjne
Zasada działania opiera się na zjawisku zmiany rezystancji pod wpływem zmian temperatury. Czujniki takie stosuje się do pomiarów temperatury w zakresie od -200°C do +800°C. Charakteryzują się dużą dokładnością pomiaru oraz zapewniają długoterminową stabilność swoich parametrów. Najczęściej stosowanym termometrem rezystancyjnym jest Pt100. W temperaturze 0°C ma on rezystancję 100Ω.
Czujnik Pt100 występuje w różnych odmianach:
|
|  | Drutowy nawijany - spirala z platynowego drutu umieszczona w izolacji z proszku ceramicznego, z wyprowadzeniami elektrycznymi w postaci drutów platynowych
|  | Cienkowarstwowy - warstwa platyny jest zapylana na płytkę ceramiczną i zapiekana celem zabezpieczenia czujnika i jego wyprowadzeń |
Wszystkie termometry rezystancyjne Endress+Hauser spełniają normę IEC 0751 o klasie dokładności F 0.15.
Termopary
W termoparach wykorzystuje się zjawisko Seebecka. Czujnik tego typu składa się z dwóch różnych metali spojonych na jednym końcu. Na złączu powstaje siła elektromotoryczna, która jest proporcjonalna do różnicy pomiędzy temperaturą złącza ("spoiną gorącą”) a temperaturą wolnych końców metali.
Znając temperaturę wolnych końców oraz wartość powstałej siły elektromotorycznej, na podstawie odpowiednich tabel (IEC 584) można obliczyć temperaturę w miejscu, gdzie umieszczony został czujnik.
Termopary wykorzystuje się do pomiarów temperatury w zakresie od 0°C do +1800°C.
Trzy klasy produktów (S, M, T)
W firmie Endress+Hauser dba się o to, aby klient płacił tylko za to, czego naprawdę potrzebuje. Dlatego też w ofercie można znaleźć urządzenia w trzech różnych klasach:
Omnigrad S: Najwyższa trwałość, praca w najtrudniejszych warunkach
Omnigrad M: Uniwersalne wykonania przemysłowe
Omnigrad T: Klasa ekonomiczna
Wszystkie klasy produktów gwarantują pewność pomiaru i wysoką jakość wykonania. |