Rejestracja i archiwizacja danych
Rejestratory i oprogramowanie narzędziowe

 
Ecograph
 
rsg22
rsg22
Uniwersalny rejestrator sygnałów analogowych i binarnych (jako impulsowych, czasu pracy lub sygnalizacyjnych).
Wejścia analogowe: 3 lub 6
Wejścia binarne: 4
Przekaźniki: 3

Więcej informacji rsg22
RSG30
RSG30
Kompaktowy, ekonomiczny rejestrator ekranowy
Całkowicie zastępuje liniowe i punktowe rejestratory papierowe
Wbudowany serwer www, łącza Ethernet i USB
Wejścia analogowe: 3 lub 6
Wejścia binarne: 1
Przekaźniki: 4

Więcej informacji RSG30
Memograph
 
rsg10
rsg10
Stacja wizualizacji i przetwarzania danych pomiarowych z sygnałów analogowych i binarnych. Łącza PROFIBUS® DP i Ethernet. Specjalne pakiety software'owe.
Wejścia analogowe: 8 lub 16
Wejścia binarne: do 37
Przekaźniki: do 18

 


Więcej informacji rsg10
rsg12
rsg12
Stacja bezpiecznej rejestracji i przetwarzania danych, do stosowania w rejestracji procesów krytycznych. Zasady zapewnienia bezpieczeństwa zgodne z  FDA 21 CFR 11.
Wejścia analogowe: 8 lub 16
Wejścia binarne: do 37
Przekaźniki: do 18

Więcej informacji rsg12

Memograph M, RSG40

rsg40
Stacja zaawansowanej rejestracji i przetwarzania danych,
Analiza danych, funkcje matematyczne, logiczne i statystyczne
Komunikacja z systemami automatyki, łącza Profibus DP, Modbus
wbudowany serwer www
Wejścia analogowe: do 20
Wejścia binarne: do 14
Przekaźniki: do 12

Więcej informacji rsg40
Alphalog
 
rsa10
rsa10
Rejestrator hybrydowy z rolką 58m i wyświetlaczem alfanumerycznym
Liniowy: 1...4 kanałów
Punktowy: 6 kanałów.
Wejścia analogowe: 1...4 / 6 
Wejścia binarne: 4
Przekaźniki: 4

Więcej informacji rsa10
Chromalog T
 
rsl30
rsl30
Rejestrator na papierze składanym 16 m,
Dodatkowe wskazanie cyfrowe
Sygnalizacja statusu i przekroczeń
Wejścia analogowe: 1...3 / 6

Więcej informacji rsl30
Minilog B
 
rdl10
rdl10
Bateryjny rejestrator danych typu datalogger
2 kanałowy, zapis wartości analogowej i dwustanowej
Wejście analogowe: 1
Wejście binarne: 1 

Więcej informacji rdl10
ReadWin 2000
 
readwin

32-bitowe oprogramowanie dla MS-Windows do konfiguracji rejestratorów, wizualizacji i archiwizacji danych pomiarowych

OPC Server
 
rxo20

OPC Server jest wspólnym narzędziem dla wszystkich rejestratorów i przeliczników energii i przepływu Endress+Hauser, wyposażonych w łącze szeregowe lub Ethernet. Zgromadzone lub wyliczone dane zostają przesłane w czasie rzeczywistym do klienta OPC.

Upraszcza i standardyzuje przesyłanie danych z urządzeń poziomu procesowego do systemów automatyki i zarządzania.



 
Drukuj tę stronę  |   Poleć tę stronę znajomym  |   Dodaj zakładkę