Pomiar ciśnienia - Różnica ciśnień
Pomiar różnicy ciśnień, poziomu, przepływu objętościowego lub masowego cieczy, pary i gazów. Hydrostatyczny pomiar poziomu w zbiornikach.

 
Deltabar S
 

PMD70

PMD70
Czujnik:
ceramiczny
Przyłącze technologiczne:
kołnierze owalne
brak elementów
metalowych w kontakcie
z medium (kołnierze z PVDF)
Zakresy pomiarowe:
od -25...+25 mbar
do -3...+3 bar
Temperatura procesu:
-20...100°C
Dokładność:
0.075%
0.05% (opcja)
Zdolność zmiany zakresu:
100:1 (na życzenie większa)

Więcej informacji PMD70

PMD75

PMD75
Czujnik:
z membranami metalowymi
(piezorezystancyjny)
Przyłącze technologiczne:
kołnierze owalne
pmax do 700 bar
Zakresy pomiarowe:
od -10...+10 mbar
do -40...+40 bar
Temperatura procesu:
-40...120°C
Dokładność:
0.075%
0.05% (opcja)
Zdolność zmiany zakresu:
100:1 (na życzenie większa)

Więcej informacji PMD75

FMD76

FMD76
Czujnik:
ceramiczny z membraną czołową od strony "+"
Przyłącze technologiczne:
kołnierzowe
bez elementów metalowych
w procesie (kołnierz z PVDF)
Zakresy pomiarowe:
od -100...100 mbar 
do -3...+3 bar
Temperatura procesu:
-20...85°C
Dokładność:
0.075%
0.05% (opcja)
Zdolność zmiany zakresu:
100:1 (na życzenie większa)

Więcej informacji FMD76

FMD77

FMD77
Czujnik:
z membranami metalowymi (piezorezystancyjny)
Przyłącze technologiczne:
kołnierzowe
Zakresy pomiarowe:
od -25...+25 mbar
do -3...+3 bar
Temperatura procesu:
-10...350°C
Dokładność:
0.075%
0.05% (opcja)
Zdolność zmiany zakresu:
100:1 (na życzenie większa)

Więcej informacji FMD77

FMD78

FMD78
Czujnik:
z membranami metalowymi
(piezorezystancyjny),
oddzielacze i kapilary
Przyłącze technologiczne:
kołnierzowe
Clamp
higieniczne
Zakresy pomiarowe:
od 100...+100 mbar
do -40...+40 bar
Temperatura procesu:
do 350°C
Dokładność:
0.075%
0.05% (opcja)
Zdolność zmiany zakresu:
100:1 (na życzenie większa)

Więcej informacji FMD78


 
Drukuj tę stronę  |   Poleć tę stronę znajomym  |   Dodaj zakładkę