Serwery sieciowe Fieldgate

 

Serwer Fieldgate zapewnia zdalne monitorowanie, diagnostykę i konfigurację przetworników HART® i PROFIBUS® z dowolnego miejsca na świecie - poprzez Ethernet TCP/IP, linię telefoniczną lub bezprzewodową sieć telekomunikacyjną (GSM). Dane pomiarowe są udostępniane on-line i mogą być analizowane bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania, w każdej przeglądarce internetowej.

 

Przegląd serwerów Fieldgate


Fieldgate FXA320 FXA520 FXA720
Połączenia sieciowe Ethernet
LAN/WLAN,
linia telefoniczna,
GSM/GPRS
Ethernet
LAN/WLAN,
linia telefoniczna,
GSM/GPRS
Ethernet
LAN/WLAN
Podłączenie czujników 2 x 4..20mA,
4 x wejście binarne
2 x 4..20 ma,
2 x HART® master
 1..3 x PROFIBUS® DP
Zasilanie VAC lub VDC lub bateria słoneczna VAC lub VDC  VDC
Zasilanie czujników Pętla prądowa Zewnętrzne Zewnętrzne
Akcesoria Panel słoneczny, akumulator,
antena GSM
Multiplekser HART®,
element przyłączeniowy sieci Multidrop,
antena GSM
Segment Coupler,
PROFIBUS® PA, moduł zdalnych wejść/wyjść
Gromadzenie danych Format HTML/XML przez sieć LAN,
Intranet, Internet lub PSTN
Format HTML/XML przez sieć LAN, Intranet, Internet lub PSTN Format HTML/XML przez sieć LAN,
Intranet, Internet
Zdalna obsługa podłączonych urządzeń Brak możliwości Protokół HART® przez sieć LAN, Intranet, Internet lub PSTN Protokół PROFIBUS® przez sieć LAN
 

Komunikacja z Fieldgate przez sieć Ethernet

Komunikacja z Fieldgate przez modem analogowy

W przypadku komunikacji z serwerem Fieldgate poprzez sieć Ethernet, możliwe jest bezpośrednie podłączenie do sieci lokalnej (LAN), lub punktów dostępowych bezprzewodowej sieci lokalnej WLAN o zasięgu do 150 metrów. Opcja ta umożliwia gromadzenie danych pomiarowych oraz konfigurację podłączonych urządzeń bezpośrednio za pomocą komputera PC pracującego w sieci LAN lub wewnątrzfirmowej sieci Intranet.

W przypadku komunikacji z serwerem Fieldgate poprzez modem analogowy, możliwe jest bezpośrednie podłączenie do linii telefonicznej. Opcja ta umożliwia gromadzenie danych pomiarowych oraz konfigurację podłączonych urządzeń bezpośrednio za pomocą komputera PC wyposażonego w modem, poprzez publiczną komutowaną sieć telefoniczną (PSTN). Alternatywnie, po otrzymaniu numeru dostępowego od lokalnego operatora, Fieldgate może być skonfigurowany dla dostępu wdzwanianego do Internetu. W każdym przypadku, połączenie on-line pozwala na gromadzenie danych oraz konfigurację urządzeń poprzez Internet.

 

Komunikacja zFieldgate przez sieć GSM

W przypadku komunikacji z serwerem Fieldgate poprzez sieć GSM, możliwe jest bezprzewodowe połączenie z operatorem telefonii komórkowej GSM. Opcja ta również umożliwia gromadzenie danych pomiarowych oraz konfigurację podłączonych urządzeń poprzez sieć PSTN lub Internet, poprzez dostęp wdzwaniany. Innym rozwiązaniem jest wykorzystanie sieci GSM z usługą transmisji pakietowej GPRS do bezpośredniego połączenia  z Internetem. Aktualnie, usługa ta nie jest wspierana przez wszystkich operatorów sieci komórkowej. W związku z tym, należy uzgodnić dostępność tej opcji z operatorem lokalnym.

 
 
 
Drukuj tę stronę  |