Applicator Industry Applications

Aplikacje Przemysłowe

Applicator Industry Applications

Wyszukiwanie wymaganego produktu za pomocą narzędzia Applicator Industry Applications bazuje na zorientowanej zadaniowo nawigacji poprzez strukturę graficzną reprezentującą instalację przemysłową.

 

Narzędzie to oferuje użytkownikowi różne opcje wyszukiwania produktu / rozwiązania dla danego zadania pomiarowego:

 

Nawigacja poprzez strukturę graficzną

Nawigacja poprzez strukturę graficzną umożliwia przegląd instalacji procesowej. Poprzez wybór elementów instalacji / procesu dokonywana jest nawigacja poprzez daną aplikację, aż do uzyskania odpowiedniego diagramu P&I (Process&Instrumentation - Proces i Oprzyrządowanie). Podczas przeglądu struktury, zalecane produkty mogą być wskazywane w postaci arkuszy projektowych punktów pomiarowych. Nawigacja i wyszukiwanie produktu wspomagane są przez generowane szkice i wyjaśnienia dotyczące poszczególnych elementów instalacji procesowej oraz przegląd strategii sterowania i regulacji.
 
Wszystkie szkice zawierają punkty pomiarowe wymagane do realizacji danego procesu. Dalsze informacje dostępne są na arkuszach projektowych punktów pomiarowych.
 

Nawigacja poprzez strukturę drzewa / listy aplikacji

Nawigacja poprzez strukturę drzewa lub listy poszczególnych aplikacji umożliwia szybkie wywoływanie arkuszy projektowych punktów pomiarowych. Arkusz może być wyświetlany bezpośrednio z poziomu struktury drzewa/listy aplikacji.
 

Arkusz projektowy punktu pomiarowego

Wyświetlany jest przegląd wybranych produktów/procesów, zawierający zestawienie oferowanych przyrządów z ich kodami zamówieniowymi i krótkim opisem technicznym.
 
Arkusz projektowy punktu pomiarowego udostępnia informacje ogólne o przyrządzie, dostępnych certyfikatach, dokumentacji, opis zasady pomiaru, ważne szczegóły dotyczące przyrządu, dane techniczne oraz specyfikację ofertową.
 
Arkusz projektowy może być drukowany bezpośrednio do pliku PDF.
 
Dalsze informacje / szczegóły dotyczące wskazywanych produktów mogą być wywołane za pomocą menu kontekstowego.
 -  Informacje ogólne o produkcie 
 - Konfigurator produktu
 - Certyfikaty
 - Dokumentacja
 - Zasada pomiaru
 - Selekcja
 - Informacje szczegółowe o produkcie
 - Informacja techniczna
 - Porównanie rozwiązań
 - System archiwizacji czasowej
 
Wszystkie wybrane produkty mogą być przesłane do modułu Applicator Project pozwalającego na tworzenia dokumentacji.
 
 
Drukuj tę stronę  |   Poleć tę stronę znajomym  |   Dodaj zakładkę